StarTech.com

1U rack montagesteunen voor KVM switch (SV431-serie)

Monteer een 1U KVM-switch van de SV431-serie in uw serverrack of serverkast

Productcode: SV431RACK

  • Eenvoudig te installeren
  • Inclusief een kabelsteunbeugel om de belasting van KVM-kabels en switch connectors te verminderen
37,99 € EUR exc BTW
45,97 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
MTBF 833333 uur
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De meegeleverde onderdelen zijn niet compatibel met onze SV431DVIUDDM KVM switch.
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 516 g [18.2 oz]
Kleur Zwart
Lengte product 22 cm [8.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 28.7 cm [11.3 in]
Package Width 83 mm [3.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 636 g [22.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Rekmontagesteun voor SV431D KVM
1 - Pakje met bevestigingsschroeven

Certificaties

Accessoires