StarTech.com

KM switch kabel met bestandsoverdracht - USB 3.0

Beheer en draag bestanden over tussen twee Windows-computers met één toetsenbord en muis

Productcode: SVUSB3DSA

  • Delen van toetsenbord, muis en scherm tussen 2 Windows®-systemen
  • Eén USB 3.0 aansluiting per systeem
  • Ondersteunt bestandsoverdracht en delen van het klembord
  • Ondersteunt bediening via aanraakscherm
100,99 € EUR exc BTW
122,20 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode MCT - WH90
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 2
Ondersteunde platforms USB 3.0
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
Hot-Key Selection Nee
IP-controle Nee
Maximum aantal gebruikers 1
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB 2.0/3.0 poort (USB 3.0 aanbevolen)
CPU: Intel Core i3 2,8 GHz of hoger
RAM: 2 GB geheugen of meer
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid 0~85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 19 mm [0.7 in]
Gewicht product 37 g [1.3 oz]
Hoogte product 0.9 cm [0.4 in]
Kabellengte 1.5 m [4.9 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 49 mm [1.9 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 161 g [5.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 KM-switchkabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)

Certificaties

Verwante producten

KM Switch kabel met bestandsoverdracht voor PC en Mac - USB 2.0
SVKMS2
KM Switch kabel met bestandsoverdracht voor PC en Mac - USB 2.0

Bestandsregeling en -overdracht tussen twee Windows®- en/of Mac®-systemen met één toetsenbord en muis

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB Crash Cart adapter met bestandsoverdracht & video-opname
NOTECONS02
USB Crash Cart adapter met bestandsoverdracht & video-opname

Draagbare KVM console | VGA Video | 1920 x 1200 60Hz | inclusief kabels

610,99 € exc BTW
739,30 € inc BTW
2-poorts USB HDMI-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding
SV211HDUA
2-poorts USB HDMI-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding

Bestuur twee HDMI®-, met USB uitgeruste pc's met één monitor, toetsenbord, muis en audio randapparatuur

118,99 € exc BTW
143,98 € inc BTW
2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding
SV211DPUA
2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding

Bestuur twee DisplayPort®-, met USB uitgeruste pc's met één monitor, toetsenbord, muis en audiorandapparatuurset

125,99 € exc BTW
152,45 € inc BTW