StarTech.com

1,80 m Ultradun 2-in-1 USB KVM-kabel

Sluit VGA-video en USB aan via een enkele dunne KVM-kabel

Productcode: SVECONUS6

  • Verbindt VGA, USB-toetsenbord en -muis door middel van een enkele kabel
  • Voor een eenvoudige installatie zijn de connectoren kleurgecodeerd naar PC99-specificatie
  • Videokabel is gemaakt van mini-coaxkabel voor een uitstekende beeldkwaliteit
12,99 € EUR exc BTW
15,72 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 181 g [6.4 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 190 g [6.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Dunne 2-in-1 USB KVM-kabel 1,8 m

Certificaties

Accessoires