StarTech.com

4,50m 2-in-1 USB KVM-kabel Ultradun

Sluit VGA-video en USB aan via een enkele dunne KVM-kabel

Productcode: SVECONUS15

  • Verbindt VGA, USB-toetsenbord en -muis door middel van een enkele kabel
  • Voor een eenvoudige installatie zijn de connectoren kleurgecodeerd naar PC99-specificatie
  • Videokabel is gemaakt van mini-coaxkabel voor een uitstekende beeldkwaliteit
26,99 € EUR exc BTW
32,66 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 346 g [12.2 oz]
Kabellengte 4.6 m [15 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 4.6 m [15 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 356 g [12.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4,50m 2-in-1 USB VGA KVM-kabel

Certificaties

Accessoires