StarTech.com

6 ft 3-in-1 PS/2 KVM Cable

Sluit computers met VGA en PS/2 aan op een KVM-switch via een enkele kabel

Productcode: SVPS23N1_6

  • KVM (Keyboard-Video-Mouse) switch cables allows you to connect your computers to a KVM switch
  • High quality video cable uses coaxial and twisted pair wiring to maintain optimal video signals
  • Ferrite core on video cable minimizes electromagnetic interference and provides crystal clear video
  • Available in AT- and PS/2-styles in various cable lengths
12,99 € EUR exc BTW
15,72 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0 mm [0 in]
Gewicht product 369.7 g [13.1 oz]
Hoogte product 0 cm [0 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 376.7 g [13.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 6 Ft. PS/2 Style 3-in-1 KVM Switch Cable
1 - DB15 male/male gender changer (GC15HSM)
1 - metal part of thumbscrew must be 1.17in(3cm)
1 - THUMBSCREWS MUST BE 1.93 inches long (4.9cm) THUMBSCREWS MUST BE 1.93in(4.9cm)

Certificaties

Accessoires