StarTech.com

17" HD rackmonteerbare KVM console - dual rail

1080p scherm | 17 inch | 1U | DVI & VGA interface | inclusief kabels

Productcode: RKCOND17HD

  • Verschuif het rackgemonteerde scherm en het toetsenbord/muis apart van elkaar dankzij de dubbele rails van de KVM console
  • De 1080p KVM console ondersteunt high-definition resoluties tot 1920x1080
  • Ondersteunt zowel digitale als analoge verbindingen met DVI- en VGA-poorten
Bekijk meer
  • Eenvoudig te installeren met meegeleverde steunen, kabels en schroeven
  • Sluit een vingerprintscanner of ander randapparaat aan op de USB poort aan de voorkant van de KVM console
1 867,99 € EUR exc BTW
2 260,27 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 1
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Paneeltype Active matrix TFT LCD
PC-videotype DVI+VGA
Rack-monteerbaar Ja
Schermgrootte 17.3"
U-hoogte 1U
Prestaties
Beeldverhouding 16:9
Contrastverhouding 650:1
Dot-pitch-ondersteuning 0.199 x 0.199 mm
DVI-ondersteuning Ja
Gezichtshoek 140° (H), 120° (V)
Helderheid 250 cd/m²
Hot-Key Selection Ja
Kleurdiepte 18-bit, 262,144 colors
Maximale analoge resoluties 1920 x 1080 @ 60Hz
Maximale digitale resoluties 1920 x 1080 bij 60Hz
MTBF Ca. 44.230 uur
Ondersteunde resoluties 1024×576
1152×648
1280×720
1366×768
1600×900
1920×1080
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Reactietijd 8 ms
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk Output
1 - 3,5 mm stereoaudio Vrouwelijk Output
Hostaansluitingen 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk Input
1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk Input
1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Vrouwelijk
1 - 3,5 mm stereoaudio Vrouwelijk Input
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Num Lock
1 - Caps Lock
1 - Scroll Lock
Voeding
Inclusief voedingsadapter International Power Cords
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1A
Vermogensopname 19.4W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0~40 Celsius Degree
Opslagtemperatuur -20~60 Celsius Degree
Vochtigheid 0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 48 cm [18.9 in]
Gewicht product 12 kg [26.5 lb]
Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]
Kabellengte USB and VGA Combo Cable 1.2M
3.5in Audio cable 1.8M
Kleur Zwart
Lengte product 72.7 cm [28.6 in]
Maximale montagediepte 1000 mm [39.4 in]
Minimale montagediepte 649.8 mm [25.6 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.9 cm [4.3 in]
Package Length 81.3 cm [32 in]
Package Width 56.7 cm [22.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.4 kg [3.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - LCD-console
2 - Montagebeugels achterzijde
1 - Set KVM-kabels (USB/VGA)
1 - Audiokabel Y-adapter
1 - Upgradekabel voor firmware
8 - M5 kooimoeren
8 - M5 schroeven
5 - Voedingskabels (N-A, JP, GB, EU, ANZ)
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

1 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1901
1 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rack console

1 272,99 € exc BTW
1 540,32 € inc BTW
8 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1908K
8 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde LCD KVM lade

1 889,99 € exc BTW
2 286,89 € inc BTW
16 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1916K
16 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rackmonteerbare KVM console

2 092,99 € exc BTW
2 532,52 € inc BTW
1U 1 poorts KVM console voor server racks - 17
RKCONS1701
1U 1 poorts KVM console voor server racks - 17"

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rack console

1 156,99 € exc BTW
1 399,96 € inc BTW
1U 8 poorts VGA rack monteerbare KVM console voor server rack - 17
RKCONS1708K
1U 8 poorts VGA rack monteerbare KVM console voor server rack - 17"

Bedien tot acht servers of KVM switches met een gecentraliseerde 8-poorts KVM console

1 774,99 € exc BTW
2 147,74 € inc BTW
1U 16 poorts KVM console voor server rack - 17
RKCONS1716K
1U 16 poorts KVM console voor server rack - 17"

Bedien tot 16 VGA servers of KVM switches met een gecentraliseerde rackmonteerbare KVM console

1 976,99 € exc BTW
2 392,16 € inc BTW

Accessoires