StarTech.com

8 port KVM Server Rack Console VGA - 17" LCD 1280 x 1024 - 1U - US keyboard (QWERTY)

Bedien tot 8 VGA servers of KVM switches met een centrale 8 port KVM Rack Console (QWERTY)

Productcode: RKCONS1708K

  • Bespaar geld en verhoog het gemak met een voordelige rackgemonteerde LCD-console
  • Zorg voor een goed georganiseerde serverruimte met een 1U rack montage
  • Intuïtieve systeemintegratie met directe ondersteuning van tot acht servers
Bekijk meer
  • Geïntegreerde touchpad en toetsenbord
  • Resoluties tot 1280x1024
1 774,99 € EUR exc BTW
2 147,74 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 8
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
Paneeltype Active matrix TFT LCD
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Ja
Schermgrootte 17in
U-hoogte 1U
Vergrendeling Nee
Prestaties
Beeldverhouding 5:4
Contrastverhouding 1000:1
Dot-pitch-ondersteuning 0.264 x 0.264 mm
Gezichtshoek 170° (H), 160° (V)
Helderheid 250 cd/m²
IP-controle Nee
Kleurdiepte 8-bits, 16,7 M kleuren
Maximale analoge resoluties 1280 x 1024
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 50.000 uren
Ondersteunde resoluties Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Reactietijd 5ms
Schermmenu & sneltoetsen Ja
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - 15 Pin High Density D-Sub Vrouwelijk Input
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk Input
Hostaansluitingen 8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
Indicatoren
LED-indicatoren 8 - Green/Red - Online/Selected LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter International Power Cords
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.5A
Vermogensopname 13W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 10% ~ 80% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 44.8 cm [17.6 in]
Gewicht product 13.3 kg [29.4 lb]
Hoogte product 4.3 cm [1.7 in]
Kabellengte 6 ft
Kleur Zwart
Lengte product 61.9 cm [24.4 in]
Maximale montagediepte 90 cm [35.4 in]
Minimale montagediepte 56 cm [22 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 18.5 cm [7.3 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 19 kg [42 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KVM console
8 - KVM kabels
8 - M5 kooimoeren
8 - M5 schroeven
5 - voedingskabels (NA/JP, UK, EU, ANZ)
2 - montagerails
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

1 port KVM Server Rack Console DVI-D / VGA - 17
RKCOND17HD
1 port KVM Server Rack Console DVI-D / VGA - 17" LCD 1080p HD - 1U - US keyboard (QWERTY)

Bedien uw DVI-D / VGA server of KVM switch met een centrale KVM Rack Console (QWERTY)

1 867,99 € exc BTW
2 260,27 € inc BTW
1 port KVM Server Rack Console VGA - 17
RKCONS1701
1 port KVM Server Rack Console VGA - 17" LCD 1280 x 1024 - 1U - US keyboard (QWERTY)

Bedien uw VGA server of KVM switch met een centrale KVM Rack Console (QWERTY)

1 156,99 € exc BTW
1 399,96 € inc BTW
16 port KVM Server Rack Console VGA - 19
RKCONS1916K
16 port KVM Server Rack Console VGA - 19" LCD 1280 x 1024 - 1U - US keyboard (QWERTY)

Bedien tot 8 VGA servers of KVM switches met een centrale 8 port KVM Rack Console (QWERTY)

2 092,99 € exc BTW
2 532,52 € inc BTW
8 port KVM Server Rack Console VGA - 19
RKCONS1908K
8 port KVM Server Rack Console VGA - 19" LCD 1280 x 1024 - 1U - US keyboard (QWERTY)

Bedien tot 8 VGA servers of KVM switches met een centrale LCD KVM Rack Console (QWERTY)

1 889,99 € exc BTW
2 286,89 € inc BTW
1 port KVM Server Rack Console VGA - 19
RKCONS1901
1 port KVM Server Rack Console VGA - 19" LCD 1280 x 1024 - 1U - US keyboard (QWERTY)

Bedien uw VGA server of KVM switch met een centrale KVM Rack Console (QWERTY)

1 272,99 € exc BTW
1 540,32 € inc BTW

Accessoires