StarTech.com

1 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rack console

Productcode: RKCONS1901

  • Bespaar geld en verhoog het gemak met een voordelige rackgemonteerde LCD-console
  • Zorg voor een goed georganiseerde serverruimte met een 1U rack montage
  • Groot 19 inch scherm zodat u tegelijkertijd meerdere applicaties kunt gebruiken
Bekijk meer
  • Intuïtieve systeemintegratie met directe ondersteuning van één server of KVM switch
  • Geïntegreerde touchpad en toetsenbord
  • Resoluties tot 1280x1024
1 272,99 € EUR exc BTW
1 540,32 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 1
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Ja
Paneeltype Active matrix TFT LCD
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Ja
Schermgrootte 19in
U-hoogte 1U
Vergrendeling Nee
Prestaties
Contrastverhouding 1000:1
Dot-pitch-ondersteuning 0.264 x 0.264 mm
Helderheid 250 cd/m²
IP-controle Nee
Kleurdiepte 8-bits, 16,7 M kleuren
Maximale analoge resoluties 1280 x 1024
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 50.000 uren
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1280 x 1024

Lower resolutions are also supported
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - voeding / status LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter International Power Cords
Vermogensopname 17W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 10% ~ 80% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 48.3 cm [19 in]
Gewicht product 12.2 kg [27 lb]
Hoogte product 4.3 cm [1.7 in]
Lengte product 53.3 cm [21 in]
Maximale montagediepte 78 cm [30.7 in]
Minimale montagediepte 50 cm [19.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 19 cm [7.5 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 16 kg [35.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KVM console
1 - KVM Kabel
8 - M5 kooimoeren
8 - M5 schroeven
5 - internationale voedingskabels (NA/JP, UK, EU, AU)
2 - montagerails (variabele lengte)
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

8 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1908K
8 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde LCD KVM lade

1 889,99 € exc BTW
2 286,89 € inc BTW
16 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1916K
16 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rackmonteerbare KVM console

2 092,99 € exc BTW
2 532,52 € inc BTW
1U 8 poorts VGA rack monteerbare KVM console voor server rack - 17
RKCONS1708K
1U 8 poorts VGA rack monteerbare KVM console voor server rack - 17"

Bedien tot acht servers of KVM switches met een gecentraliseerde 8-poorts KVM console

1 774,99 € exc BTW
2 147,74 € inc BTW
1U 16 poorts KVM console voor server rack - 17
RKCONS1716K
1U 16 poorts KVM console voor server rack - 17"

Bedien tot 16 VGA servers of KVM switches met een gecentraliseerde rackmonteerbare KVM console

1 976,99 € exc BTW
2 392,16 € inc BTW

Accessoires