StarTech.com

16 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rackmonteerbare KVM console

Productcode: RKCONS1916K

  • Bespaar geld en verhoog het gemak met een voordelige rackgemonteerde LCD-console
  • Zorg voor een goed georganiseerde serverruimte met een 1U rack montage
  • Intuïtieve systeemintegratie met directe ondersteuning van tot 16 servers
Bekijk meer
  • Geïntegreerde touchpad en toetsenbord
  • Resoluties tot 1280x1024
2 092,99 € EUR exc BTW
2 532,52 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 16
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
Paneeltype Active matrix TFT LCD
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Ja
Schermgrootte 19in
U-hoogte 1U
Vergrendeling Nee
Prestaties
Contrastverhouding 1000:1
Dot-pitch-ondersteuning 0.264 x 0.264 mm
Helderheid 250 cd/m²
IP-controle Nee
Kleurdiepte 8-bits, 16,7 M kleuren
Maximale analoge resoluties 1280 x 1024
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 50.000 uren
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1280 x 1024

Lower resolutions are also supported
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk Input
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
16 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
Hostaansluitingen 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Voeding
Inclusief voedingsadapter International Power Cords
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.5A
Vermogensopname 23W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 10% ~ 80% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 48.3 cm [19 in]
Gewicht product 13.5 kg [29.8 lb]
Hoogte product 4.3 cm [1.7 in]
Lengte product 64.3 cm [25.3 in]
Maximale montagediepte 890 mm [35 in]
Minimale montagediepte 605 mm [23.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 19 cm [7.5 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 21 kg [46.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KVM console
16 - 1,8 KVM kabels
8 - M5 kooimoeren
8 - M5 schroeven
5 - voedingskabels (NA/JP, UK, EU, AU)
4 - montagerails (variabele lengte)
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

8 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1908K
8 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde LCD KVM lade

1 889,99 € exc BTW
2 286,89 € inc BTW
1 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1901
1 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rack console

1 272,99 € exc BTW
1 540,32 € inc BTW
1U 17 inch rackmount HD 1080p breedbeeld LCD console met dubbele rails
RACKCOND1701
1U 17 inch rackmount HD 1080p breedbeeld LCD console met dubbele rails

Bedien en bewaak serverapparatuur vanuit een centrale, KVM-geïntegreerde console met het gemak van een lade op dubbele rails

1 738,99 € exc BTW
2 104,18 € inc BTW
1U 8 poorts VGA rack monteerbare KVM console voor server rack - 17
RKCONS1708K
1U 8 poorts VGA rack monteerbare KVM console voor server rack - 17"

Bedien tot acht servers of KVM switches met een gecentraliseerde 8-poorts KVM console

1 774,99 € exc BTW
2 147,74 € inc BTW
1U 1 poorts KVM console voor server rack - 17.3
RKCONS17HD
1U 1 poorts KVM console voor server rack - 17.3" - 1080p HD

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde HD KVM console

1 484,99 € exc BTW
1 796,84 € inc BTW

Accessoires