StarTech.com

12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack

Bevestig kleinere IT- en audio/video-apparaten aan uw bureau met dit 12U 2 post rack

Productcode: RK12OD

  • Inclusief 20 M5-schroeven en kooimoeren voor de montage van apparatuur
  • Gemakkelijk in elkaar te zetten
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Lichtgewicht ontwerp voor een gemakkelijke verandering van plaats
  • Voldoet aan de EIA-specificaties
65,99 € EUR exc BTW
79,85 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Het RK12OD 12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack is de perfecte montageoptie voor kleinere audio/video- en IT-apparatuur waarbij de beschikbare ruimte beperkt is en een volledige behuizing niet vereist is. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het 12U rack is compact, licht en vrijstaand en is geschikt voor installatie op of rondom uw bureau, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot de aangesloten apparatuur in uw werkomgeving. Deze lichte 2 post rack voldoet aan de EIA-montagenormen voor racks en wordt geleverd met 20 M5-schroeven en kooimoeren, waardoor u max. vijf apparaten direct in het rack kunt monteren.

Gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Licht desktop-rack met open frame bespaart ruimte
  • Gemakkelijk te monteren en bevat enkele bevestigingsmiddelen voor een snelle installatie

Toepassingen

Monteer patchpanelen, netwerkswitches en routers in kleine netwerken thuis of in een klein kantoor voor een gemakkelijke toegang tot apparatuur

Monteer KVM-switches en computer-/serversystemen netjes op of naast uw bureau

Monteer audio/video-apparaten zoals uitzend-/verdeelapparatuur, schakelaars of verlengers

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Nee
Industriestandaarden EIA-310-D
EIA RS310-C
Kabelbeheer Nee
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type G-Shape G-Shape offset: 0.39 in [10 mm]
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 20 - M5
Rack type Met 2 stijlen
Tools Included Nee
Type frame Open Frame
Type voordeur Open
U Markings Nee
U-hoogte 12U
Ventilator(en) Nee
Wandmonteerbaar Nee
Wielen Nee
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 50 kg [110.5 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 503 mm [19.8 in]
Dikte behuizing 1 mm [0 in]
Gewicht product 2.6 kg [5.6 lb]
Hoogte product 586 mm [23.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 292 mm [11.5 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Plat verpakt (montage vereist) Ja
Verzendgewicht (verpakt) 3.1 kg [6.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - 12U Verticale Post
2 - Poten
1 - Basissteun
1 - Pakje met montagemateriaal (8 schroeven)
20 - M5 Schroeven en Moeren
4 - Rubberen Voetjes

Certificaties

Verwante producten

25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

587,99 € exc BTW
711,47 € inc BTW
22U demonteerbare serverkast met wielen
RK2236BKF
22U demonteerbare serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 22U-rack

998,99 € exc BTW
1 208,78 € inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

429,99 € exc BTW
520,29 € inc BTW
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen
WALLMOUNT6
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen
WALLMOUNTH1
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van het apparaat

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH2
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH4
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW

Accessoires