StarTech.com

12U 74 cm diep demonteerbaar serverrack - serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 12U-rack

Productcode: RK1236BKF

  • Verhoog de zichtbaarheid en veiligheid met een glazen deur
  • Eenvoudige installatie van uw apparatuur
  • Behoud de optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur met passieve koeling
Bekijk meer
  • Monteer apparatuur bovenop het rack, op de afdekplaat met vierkante ventilatiegaten die geschikt zijn voor kooimoeren
  • Eenvoudig en snel op de installatieplaats te monteren
  • Montage-gaten aan de voor- en zijkant om verschillende typen apparatuur te installeren
613,99 € EUR exc BTW
742,93 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Kenmerken deur voorkant Beveiligd sleutelslot met verwijderbare voordeur
Montagerailprofiel G-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 4 stijlen
Side Panel Features Secure Key Lock with Removable Side Panels
Speciale functies Zwenkwielen (meegeleverd)
Eenvoudig monteerbaar
Aardingslip(pen)
Stelpoten
U-markeringen
Type achterdeur Staalgaas
Type frame Gesloten kast
Type voordeur Staal met glazen raam
Type zijpaneel Aluminium
U-hoogte 12U
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Fysieke eigenschappen
Kenmerken deur achterkant Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare deur aan achterzijde
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 60.3 cm [23.7 in]
Gewicht product 43.5 kg [96.2 lb]
Hoogte met wielen 73.4 cm [28.9 in]
Hoogte product 66.3 cm [26.1 in]
Interne breedte 60 cm [23.6 in]
Interne diepte 74 cm [29.1 in]
Lengte product 90 cm [35.4 in]
Maximale montagediepte 74 cm [29.1 in]
Minimale montagediepte 14 cm [5.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32.2 cm [12.7 in]
Package Length 97.4 cm [38.3 in]
Package Width 73.4 cm [28.9 in]
Plat verpakt (montage vereist) Ja
Verzendgewicht (verpakt) 52.6 kg [116.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 3 - Onderpaneel
2 - Zijpaneel en frame
1 - Bovenpaneel
4 - Dwarssteun
8 - Plastic hoekdoppen
4 - Wielen
2 - Set sleutels
4 - Verstelbare voeten
20 - M6 kooimoeren
20 - M6 schroeven
2 - Inbussleutel
1 - Set montageschroeven

Certificaties

Verwante producten

22U demonteerbare serverkast met wielen
RK2236BKF
22U demonteerbare serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 22U-rack

998,99 € exc BTW
1 208,78 € inc BTW
25U 36in demonteerbare serverkast met wielen
RK2536BKF
25U 36in demonteerbare serverkast met wielen

Eenvoudig te transporteren en snel te monteren 25U veilige server rack kast

1 124,99 € exc BTW
1 361,24 € inc BTW
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast
4POSTRACK12
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 12U-rack

296,99 € exc BTW
359,36 € inc BTW
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

587,99 € exc BTW
711,47 € inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

429,99 € exc BTW
520,29 € inc BTW
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

146,99 € exc BTW
177,86 € inc BTW

Accessoires