StarTech.com

12U open-frame serverrack met 4 stijlen met verstelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit instelbare 12U open-framerack

Productcode: 4POSTRACK12U

  • 12U open-framedesign
  • Verstelbare montagediepte tussen 22 en 40 inch
  • Maximale statische belastbaarheid van 544 kg
Bekijk meer
  • Gemakkelijk leesbare rackeenheid- (U) en dieptemarkeringen
  • Inclusief zwenkwielen, stelpoten en kabelhaken
  • Voorgeboorde gaten zodat het rek direct aan de vloer kan worden vastgemaakt
  • Gemakkelijk in elkaar te zetten
  • Plat verpakt voor gemakkelijk transport
315,99 € EUR exc BTW
382,35 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met het 4POSTRACK12U 12U serverrack kunt uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur opbergen in een stevig rack met open frame en verstelbare diepte.

Ontworpen voor gebruiksgemak biedt dit 12U rack gemakkelijk leesbare markeringen voor beide rackeenheden (U) en diepte, met vele diepte-instellingen (van 22 tot 40 inch) waardoor het rack gemakkelijk aan uw apparatuur kan worden aangepast.

Dit duurzame rack met 4 stijlen heeft een maximale statische belastbaarheid van 544 kg en voldoet aan diverse industriële rackstandaards (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) voor een universeel design dat geschikt is voor de meeste rack-apparatuur.

Voor een complete serveropbergoplossing waarmee u tijd bespaart en problemen voorkomt, worden bij dit rack optionele accessoires geleverd zoals zwenkwielen, stelpoten en kabelhaken. Daarnaast zijn in de basis gaten voorgeboord om het rack, indien nodig, stevig in de vloer vast te maken, waardoor u het rack nog beter aan uw eigen omgeving kunt aanpassen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Bevestig uw apparatuur gemakkelijk met duidelijk gemarkeerde rackeenheden (U) en diepte
  • Gemakkelijk aan uw apparatuur aan te passen rack met verstelbare diepte
  • Pas het rack aan uw omgeving aan met behulp van de meegeleverde optionele accessoires

Toepassingen

Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkapparatuur

Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden

In een rek te monteren A/V-apparaten in een radio- of tv-studio

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails Ja
Industriestandaarden EIA-310-D
DIN 41494
EIA/ECA-310-E
IEC 60297-3-100
Kabelbeheer Ja D-Rings
Ladder Offset 12 mm [0.5 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 24 - M6
Rack type Met 4 stijlen
Tools Included Ja
Type frame Open Frame
Type voordeur Open
U Markings Ja
U-hoogte 12U
Ventilator(en) Nee
Vergrendeling Nee
Wandmonteerbaar Nee
Wielen Inclusief
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 544.3 kg [1202.9 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 600 mm [23.6 in]
Dikte behuizing 2 mm [0.1 in]
Gewicht product 22.7 kg [50.3 lb]
Hoogte met wielen 710 mm [28 in]
Hoogte product 638 mm [25.1 in]
Interne hoogte 538 mm [21.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 590 mm [23.2 in]
Maximale montagediepte 1017 mm [40 in]
Minimale montagediepte 560 mm [22 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Plat verpakt (montage vereist) Ja
Verzendgewicht (verpakt) 26.3 kg [58.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - Linker verticale rail
2 - Rechter verticale rail
2 - Basissteun
8 - Hoekgedeelte
4 - Middelste gedeelte
2 - Bovenste steun
48 - M8 bout
48 - M8 onderlegring
1 - M8 (13 mm) sleutel
1 - M6 (10 mm) sleutel
1 - Kruiskopschroevendraaier
24 - M6 kooimoer
24 - PVC-cuponderlegring
24 - M6 kruiskopschroef
4 - Kabelhaak
4 - Haakmontageschroef
4 - Wielen
4 - Stelpoten
16 - M6 schroef
16 - M6 platte onderlegring
16 - M6 flensmoer
4 - Aardingsdraden

Certificaties

Verwante producten

42U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte - plat verpakt met zwenkwielen, waterpas gesteld en kabelhaken
4POSTRACK42
42U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte - plat verpakt met zwenkwielen, waterpas gesteld en kabelhaken

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit aanpasbare 42U open-framerek

416,99 € exc BTW
504,56 € inc BTW
25U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken
4POSTRACK25U
25U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit instelbare 25U open-framerack

369,99 € exc BTW
447,69 € inc BTW
12U 90cm diep demonteerbaar serverrack - serverkast met wielen
RK1236BKF
12U 90cm diep demonteerbaar serverrack - serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 12U-rack

613,99 € exc BTW
742,93 € inc BTW
25U 36in demonteerbare serverkast met wielen
RK2536BKF
25U 36in demonteerbare serverkast met wielen

Eenvoudig te transporteren en snel te monteren 25U veilige server rack kast

1 124,99 € exc BTW
1 361,24 € inc BTW
12U rack serverkast - 20.6 inch diep - houten afwerking - zwenkwielen - plat verpakt
RKWOODCAB12
12U rack serverkast - 20.6 inch diep - houten afwerking - zwenkwielen - plat verpakt

Bewaar IT-apparatuur onopvallend in uw kantoor in een stijlvolle serverkast met houten afwerking

1 117,99 € exc BTW
1 352,77 € inc BTW

Accessoires