Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

12U uitschuifbaar server rack - roteerbaar - open frame serverkast

Productcode: PORACK12U

Bewaar uw server- en netwerkapparatuur in een uittrekbare open-frame rack, dat u kunt roteren voor eenvoudige toegang

Eigenschappen
  • Uitschuifbaar ontwerp zorgt ervoor dat uw rackmonteerbare apparatuur goed hanteerbaar is

  • Wordt in een platte doos geleverd, die gemakkelijk te transporteren is en de verzendkosten verlaagt

  • Open frame biedt passieve koeling voor apparatuur

  • Sla uw servers op buiten het zicht in een kast

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

ISTNL
INGNL
Beschikbaar in
674,99 € EUR exc BTW
816,74 € inc BTW

ID: PORACK12U

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met dit 12U uitschuifbaar server rack kunt u ruimte besparen, terwijl uw rackmonteerbare apparatuur netjes georganiseerd en toegankelijk blijft. Het compacte open-frame rack kan eenvoudig worden uitgeschoven en geroteerd, zodat uw apparatuur gemakkelijk kan worden geïnstalleerd en toegankelijk is en maakt het eenvoudig om, indien nodig, onderhoud uit te voeren.

De maximale totale belasting van het rack is 56,7 kg.

Bespaar ruimte in uw kantoor of serverruimte

Dit rack helpt u waardevolle vloerruimte te besparen. Het is ontworpen voor installatie op nauwe plaatsen zoals onder een tafel of in een kast. Door de veelzijdigheid is dit rack perfect voor de opslag van uw servers in een vergaderruimte, klein kantoor/thuiskantoor, restaurant of op elke plaats waar ruimte zeer belangrijk is.

Houd uw apparatuur koel en toegankelijk

Voor eenvoudige installatie en onderhoud van de apparatuur is het 12U server rack gemonteerd op schuifrails, waardoor u gemakkelijker toegang hebt tot de achterkant van uw apparatuur. Dankzij het open-frame design biedt het rack niet alleen maximale toegankelijkheid, maar ook onbelemmerde luchtstroom naar uw apparatuur, en zorgt zo voor passieve koeling en dus optimale bedrijfstemperaturen voor uw rackmonteerbare apparatuur.

Bespaar verzendkosten

Dit rack wordt geleverd in een platte doos, waardoor het verzendvolume wordt verlaagd en de verzendkosten aanzienlijk lager zijn dan racks die volledig gemonteerd worden verzonden. Bovendien is het rack efficiënt verpakt voor eenvoudig transport en opslag.

De PORACK12U wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkapparatuur
  • Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden
  • In een rack te monteren A/V-apparaten in een radio- of tv-studio
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails Nee
Industriestandaarden EIA-310-D
DIN 41494
EIA/ECA-310-E
IEC 60297-3-100
Kabelbeheer Ja
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 48 - M5
Rack type Met 4 stijlen
Style Floor-Mounted
Tools Included Nee
Type frame Open Frame
Type voordeur Open
U Markings Ja
U-hoogte 12U
Ventilator(en) Nee
Vergrendeling Nee
Wandmonteerbaar Nee
Wielen Nee
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 48.7 cm [19.2 in]
Gewicht product 23.4 kg [51.6 lb]
Hoogte product 61.5 cm [24.2 in]
Interne breedte 45.1 cm [17.8 in]
Interne hoogte 53.4 cm [21 in]
Kleur Zwart
Lengte product 56.8 cm [22.4 in]
Maximale montagediepte 42.5 cm [16.7 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Plat verpakt Ja
Verzendgewicht (verpakt) 26.6 kg [58.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - schuiflade
1 - bovenste steun
6 - verticale rails
1 - stabilisatieplaat
1 - beveiligingsplaat
4 - smalle kabelmanager
1 - kabelmanager
2 - duimschroeven
24 - montageschroeven
24 - montagemoeren
48 - M5 kooimoeren
48 - M5 schroeven
1 - handleiding
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.