StarTech.com

Wand monteerbaar rack voor 12"/30 cm apparatuur - wandkast - massief staal - 12U

Monteer tot 30 cm (12 inch) diepe apparatuur zoals patchpanelen of netwerkschakelaars aan uw wand

Productcode: WALLMNT12

  • Verbeter de efficiency in uw kantoor of serverruimte door minder diepe apparatuur aan de wand te monteren
  • Stevige installatie van cruciale apparatuur dankzij robuust stalen design
  • Probleemloze installatie met wandmontagegaten op een onderlinge afstand van 40,64 cm (16 inch), voor het werken met gipsplaatprofielen
Bekijk meer
  • Inclusief kooimoeren en schroeven
  • Aan de achterkant toegankelijk paneel (voor kabelbeheer)
  • 12U wandmontage design
134,99 € EUR exc BTW
163,34 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze wandmontagesteun biedt 12U ruimte voor het monteren van rack monteerbare apparatuur tot 30 cm (12 inch) diep, zoals patchpanelen of netwerkschakelaars, aan de wand.

Vergroot de efficiency en toegankelijkheid in uw werkomgeving

Het 12U rack optimaliseert uw werkruimte door uw minder diepe apparatuur efficiënt aan de wand te monteren in plaats van bureauruimte of andere oppervlakken in beslag te nemen. Het is de perfecte oplossing voor uw kleine kantooromgeving, thuiskantoor waar ruimte beperkt is of voor uw serverruimte, omdat het geen vloerruimte in beslag neemt. 

Zorg voor een veilige en probleemloze installatie

Het wand rack is gemaakt van robuust staal voor een stevige en veilige montageoplossing voor uw cruciale apparatuur.  En omdat de onderlinge afstand van de wandmontagegaten van het rack 40 cm (16 inch) is, zijn ze bij uitstek geschikt voor gipsplaatwanden voor een eenvoudige en veilige bevestiging aan de wandbalken. Het rack is ook voorzien van een toegankelijk paneel aan de achterkant, waardoor u gemakkelijk toegang hebt voor kabels in het rack.

Bij de wandmontagesteun worden kooimoeren en schroeven geleverd, zodat u geen aparte montagemiddelen hoeft te kopen.

Als u op zoek bent naar een minder diepe montage oplossing met minder rack units, biedt StarTech.com ook een 6U wandmontagesteun en een 8U wandmontagesteun.

De WALLMNT12 wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Monteer tot 30 (12 inch) diepe apparatuur aan uw wand

Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Bespaar ruimte in uw kleine kantoorruimte, thuiskantoor of serverruimte door apparatuur aan de wand te monteren in plaats van vloerruimte in beslag te nemen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails Nee
Industriestandaarden EIA-310-D
Kabelbeheer Nee
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 36 - M5
Rack type Met 2 stijlen
Tools Included Nee
Type frame Open Frame
Type voordeur Open
U Markings Nee
U-hoogte 12U
Ventilator(en) Nee
Wandmonteerbaar Ja
Wielen Nee
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 499 mm [19.6 in]
Dikte behuizing 2 mm [0.1 in]
Gewicht product 8.7 kg [19.2 lb]
Hoogte product 541 mm [21.3 in]
Interne breedte 492 mm [19.4 in]
Interne diepte 343 mm [13.5 in]
Interne hoogte 520.7 mm [20.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 349.2 mm [13.7 in]
Minimale montagediepte 350 mm [13.8 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 10.9 kg [24.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - wandmontagesteun
36 - M5 moeren
36 - M5 schroeven met onderlegringen
1 - M6 K-moer
6 - houtschroeven
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen
WALLMOUNT6
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW
Wand monteerbaar rack voor 12
WALLMOUNT8
Wand monteerbaar rack voor 12"/30 cm apparatuur - wandkast - massief staal - 8U

Monteer tot 30 cm (12 inch) diepe apparatuur zoals patchpanelen of netwerkschakelaars aan uw wand

96,99 € exc BTW
117,36 € inc BTW

Accessoires