StarTech.com

25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

Productcode: 4POSTRACK25

  • 25U open-framedesign
  • Instelbare montagediepte tussen 18,3" en 39,2"
  • Max. ondersteund gewicht: 450 kg
  • Robuuste montagerails
Bekijk meer
  • Voorgeboorde gaten zodat het rek direct aan de vloer kan worden vastgemaakt
  • Onbelemmerde ventilatie en kabelaanleg
  • Plat verpakt voor gemakkelijk transport
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
587,99 € EUR exc BTW
711,47 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel C-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 4 stijlen
Speciale functies Verstelbare montagerails
Base Plate with Floor-Anchoring Holes
Zwenkwielen (optie)
Eenvoudig monteerbaar
Type frame Open Frame
U-hoogte 25U
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Weight Capacity 450 kg [994.5 lb]
Fysieke eigenschappen
Construction Material Staal
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 57.1 cm [22.5 in]
Gewicht product 38.1 kg [84.2 lb]
Hoogte met wielen 129.6 cm [51 in]
Hoogte product 122.5 cm [48.2 in]
Lengte product 62 cm [24.4 in]
Maximale montagediepte 99.7 cm [39.3 in]
Minimale montagediepte 46.6 cm [18.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 17.2 cm [6.8 in]
Package Length 1.3 m [4.2 ft]
Package Width 63.8 cm [25.1 in]
Plat verpakt (montage vereist) Ja
Verzendgewicht (verpakt) 41.7 kg [92.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - Voor-/achterframes
2 - Vloerplaten
6 - Instelbare horizontale armen
2 - Vloermontagesteunen
1 - M8 inbussleutel
8 - M8x25 inbusschroeven
42 - M5x15 laagbolkopschroeven
16 - Busdoppen
62 - M5 schroeven
62 - M5 kooimoeren

Certificaties

Accessoires