StarTech.com

2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

Productcode: WALLMOUNTH2

  • Stevige constructie uit koudgewalst staal
  • Rackhoogte van 2U
  • Scharnierend zijpaneel voor een eenvoudige toegang tot de apparatuur
Bekijk meer
  • Laadvermogen van 10 kg
  • Wandbevestigingsopeningen liggen 16” (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
39,99 € EUR exc BTW
48,39 € EUR inc BTW

Overzicht

De WALLMOUNTH2 2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen is 15 cm diep en stevig ontworpen - een betrouwbare oplossing voor het aan de wand monteren van een patchpaneel of andere slanke 19”-netwerkapparatuur.

De patchpaneel muurbeugel is voorzien van een scharnier voor eenvoudige toegang tot configuratieknoppen, poorten en kabels. Omdat de montagegaten 40 cm van elkaar zijn aangebracht, is deze beugel geschikt voor montage op bijna elke wand.

Met 2 jaar garantie door StarTech.com

StarTech.com Voordeel

  • Scharnierend zijpaneel zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de achterzijde van de gemonteerde apparatuur

Toepassingen

Monteer patchpanelen en andere slanke 19” apparatuur aan de wand

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails Nee
Industriestandaarden EIA-310-D
Kabelbeheer Nee
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 4 - M6
Rack type Met 2 stijlen
Tools Included Ja
Type frame Open Frame
Type voordeur Open
U Markings Nee
U-hoogte 2U
Ventilator(en) Nee
Wandmonteerbaar Ja
Wielen Nee
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 10 kg [22.1 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 501 mm [19.7 in]
Dikte behuizing 2 mm [0.1 in]
Gewicht product 1.2 kg [2.6 lb]
Hoogte product 88 mm [3.5 in]
Interne breedte 497 mm [19.6 in]
Interne diepte 148 mm [5.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 151 mm [5.9 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Plat verpakt Nee
Verzendgewicht (verpakt) 1 kg [2.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - wandmonteerbaar rack
4 - M6 schroeven
4 - M6 kooimoeren
4 - kunststof sluitringen
4 - wandschroeven
4 - kunststofankers

Certificaties

Accessoires