StarTech.com

17in diep ventilerend muur monteerbaar schap voor server ruimte

Voor het opbergen en aan de wand monteren van uw niet in een rack monteerbare server-, netwerk-of audio/video-apparatuur

Productcode: WALLSHELF

  • Duurzame solide stalen structuur
  • Geventileerde basis voor verbeterde luchtstroom
  • Montagegaten op 40 cm afstand van elkaar voor standaard wandsteunbalken
Bekijk meer
  • Vier voorgeboorde kabeldoorvoergaten met bussen - 2 x 1 inch (25,4 mm), 2 x 2,4 inch (60 mm)
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
179,99 € EUR exc BTW
217,79 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type frame Open Frame
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 90.7 kg [200.4 lb]
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 8 kg [17.6 lb]
Interne breedte 514.4 mm [20.2 in]
Interne diepte 428.6 mm [16.9 in]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 38 cm [15 in]
Package Length 55.3 cm [21.8 in]
Package Width 46.4 cm [18.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 9.1 kg [20.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Ventilerend aan de muur te monteren schap
4 - Doppen
4 - Vastklikbussen

Certificaties

Verwante producten

12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

429,99 € exc BTW
520,29 € inc BTW
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

146,99 € exc BTW
177,86 € inc BTW
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK119WALLV
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 1U-rack voor wandmontage

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK219WALLV
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 2U-rack voor wandmontage

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit 3U-rack voor wandmontage

79,99 € exc BTW
96,79 € inc BTW
4U 19
RK419WALLV
4U 19" stalen verticale wand monteerbaar rack

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit wandmonteerbare 4U-rack

100,99 € exc BTW
122,20 € inc BTW
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen
WALLMOUNTH1
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van het apparaat

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH2
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH4
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
6U 36 cm diep serverrack wandmontage beugel voor patchpanelen
WALLMOUNT6
6U 36 cm diep serverrack wandmontage beugel voor patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW