StarTech.com

4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

Productcode: WALLMOUNTH4

  • Stevige constructie uit koudgewalst staal
  • Rackhoogte van 4U
  • Scharnierend zijpaneel voor een eenvoudige toegang tot de apparatuur
Bekijk meer
  • Laadvermogen van 15 kg
  • Wandbevestigingsopeningen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
48,99 € EUR exc BTW
59,28 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel L-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 2 stijlen
Type frame Open Frame
U-hoogte 4U
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Weight Capacity 15 kg [33.2 lb]
Fysieke eigenschappen
Construction Material Staal
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 50.1 cm [19.7 in]
Gewicht product 2.2 kg [4.9 lb]
Hoogte product 17.9 cm [7 in]
Lengte product 15.2 cm [6 in]
Maximale montagediepte 14.8 cm [5.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 18.7 cm [7.4 in]
Package Length 52 cm [20.5 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 2.7 kg [5.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - wandmonteerbaar rack
8 - M6 schroeven
8 - M6 kooimoeren
4 - kunststof sluitringen
4 - wandschroeven
4 - kunststofankers
Type behuizing Staal

Certificaties

Accessoires