StarTech.com

6U 22inch Diep Scharnierend Open Frame Serverrack Wandmontage

Monteer uw server of netwerkapparatuur in een scharnierend rack voor eenvoudige toegang en onderhoud

Productcode: RK619WALLOH

  • 6U Scharnierend Rack Wandmontage
  • Scharnierend ontwerp voor gemakkelijke toegang tot de achterpanelen
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Met 4 posten voor hogere stabiliteit
  • Uitgevoerd als open frame voor een verbeterde luchtstroom
  • Inclusief alle benodigde schroeven / moeren voor het monteren van rackapparatuur
  • Stevige constructie uit koudgewalst staal
353,99 € EUR exc BTW
428,33 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel L-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 4 stijlen
Speciale functies Volledig gemonteerd geleverd
wandmonteerbaar
Type frame Open Frame
U-hoogte 6U
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Weight Capacity 49.8 kg [110 lb]
Fysieke eigenschappen
Construction Material Staal
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 55.6 cm [21.9 in]
Gewicht product 14 kg [31 lb]
Hoogte product 40.8 cm [16.1 in]
Lengte product 60.2 cm [23.7 in]
Maximale montagediepte 50.2 cm [19.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 48 cm [18.9 in]
Package Length 66 cm [26 in]
Package Width 63.6 cm [25 in]
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 16.4 kg [36.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Scharnierend Rack Wandmontage
24 - #10-32 paneelschroeven
24 - #10-32 UNF plaatmoeren
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

8U Serverkast Rack met zijwaartse wandmontage
RK819SIDEM
8U Serverkast Rack met zijwaartse wandmontage

Bevestig uw server en netwerkapparatuur aan de wand, met zijmontage voor probleemloze toegang tot kabels aan de achterkant

488,99 € exc BTW
591,68 € inc BTW
8U Open Frame Rack Wandmontage – Verstelbare Diepte
RK812WALLOA
8U Open Frame Rack Wandmontage – Verstelbare Diepte

Monteer uw netwerk- en telecommunicatie-apparatuur met het gemak van verstelbare diepte

195,99 € exc BTW
237,15 € inc BTW
12U Serverkast rack met zijwaartse wandmontage
RK1219SIDEM
12U Serverkast rack met zijwaartse wandmontage

Monteer uw server of netwerkapparatuur zijdelings aan de wand voor een gemakkelijke toegang

527,99 € exc BTW
638,87 € inc BTW

Accessoires