StarTech.com

6U 36 cm diep serverrack wandmontage beugel voor patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

Productcode: WALLMOUNT6

  • Stevige constructie uit koudgewalst staal
  • Rackhoogte van 6U
  • 20kg draagvermogen
66,99 € EUR exc BTW
81,06 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel L-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 2 stijlen
Speciale functies Volledig gemonteerd geleverd
U-markeringen
wandmonteerbaar
Type frame Open Frame
U-hoogte 6U
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Weight Capacity 20 kg [44.2 lb]
Fysieke eigenschappen
Construction Material Staal
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 49.8 cm [19.6 in]
Gewicht product 2.9 kg [6.4 lb]
Hoogte product 27.3 cm [10.7 in]
Lengte product 35.1 cm [13.8 in]
Maximale montagediepte 34.6 cm [13.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 cm [11.8 in]
Package Length 52.4 cm [20.6 in]
Package Width 38 cm [15 in]
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 2 kg [4.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 6U-rack voor wandmontage
12 - M6 schroeven
12 - M6 kooimoeren
1 - Handleiding
Type behuizing Staal

Certificaties

Verwante producten

12U wand monteerbaar rack voor 12
WALLMNT12
12U wand monteerbaar rack voor 12"/30 cm diep apparatuur - wandkast

Monteer tot 30 cm (12 inch) diepe apparatuur zoals patchpanelen of netwerkschakelaars aan uw wand

134,99 € exc BTW
163,34 € inc BTW
Wand monteerbaar rack voor 12
WALLMOUNT8
Wand monteerbaar rack voor 12"/30 cm apparatuur - wandkast - massief staal - 8U

Monteer tot 14" diepe apparatuur zoals patchpanelen of netwerkschakelaars aan uw wand

96,99 € exc BTW
117,36 € inc BTW

Accessoires