StarTech.com

6U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 15" / 38,1 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren

Productcode: RK616WALM

  • Bespaar ruimte door uw servers of netwerkapparatuur aan de wand te monteren
  • Wordt volledig gemonteerd geleverd, inclusief een 1U schap en een 3 meter lange klittenbandkabelbinder
  • Installeer uw apparatuur gemakkelijk met verstelbare montagerails met 2 stijlen
Bekijk meer
  • Beveilig uw cruciale apparatuur met een afgesloten behuizing
  • Maximaliseer de compatibiliteit door de montagerails te wisselen tussen vierkante kooimoergaten of getapte 12-24 gaten
240,99 € EUR exc BTW
291,60 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Kenmerken deur voorkant Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Koelopties Four Optional Fans: 120 mm
Montagerailprofiel L-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Schroefdraadgat
Rack type Met 2 stijlen
Side Panel Features Secure Key Lock with Removable Side Panels
Speciale functies Verstelbare montagerails
Geïntegreerd kabelbeheer
Aardingslip(pen)
Volledig gemonteerd geleverd
U-markeringen
Wandmonteerbaar met scharnieren voor toegang aan de achterkant
Type frame Gesloten kast
Type voordeur Staalgaas
Type zijpaneel Staalgaas
U-hoogte 6U
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Inclusief CABSHELFV1U en 2 sleutelsets
Fysieke eigenschappen
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 60 cm [23.6 in]
Gewicht product 17.6 kg [38.9 lb]
Hoogte product 37.1 cm [14.6 in]
Interne breedte 59.4 cm [23.4 in]
Interne diepte 45 cm [17.7 in]
Lengte product 45 cm [17.7 in]
Maximale montagediepte 37.5 cm [14.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 45 cm [17.7 in]
Package Length 67.5 cm [26.6 in]
Package Width 52.5 cm [20.7 in]
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 19.6 kg [43.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - aan de wand te monteren behuizing
1 - 1U schap
1 - rol met klittenband kabelbinders
24 - 12-24 kooimoeren
24 - 12-24 schroeven
2 - sleutels deur
2 - sleutels zijpaneel
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

146,99 € exc BTW
177,86 € inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

429,99 € exc BTW
520,29 € inc BTW
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast
4POSTRACK12
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 12U-rack

296,99 € exc BTW
359,36 € inc BTW
6U 36 cm diep serverrack wandmontage beugel voor patchpanelen
WALLMOUNT6
6U 36 cm diep serverrack wandmontage beugel voor patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH4
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
4U 19
RK419WALLV
4U 19" stalen verticale wand monteerbaar rack

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit wandmonteerbare 4U-rack

100,99 € exc BTW
122,20 € inc BTW
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit 3U-rack voor wandmontage

79,99 € exc BTW
96,79 € inc BTW
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH2
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK219WALLV
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 2U-rack voor wandmontage

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK119WALLV
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 1U-rack voor wandmontage

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen
WALLMOUNTH1
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van het apparaat

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
22U demonteerbare serverkast met wielen
RK2236BKF
22U demonteerbare serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 22U-rack

998,99 € exc BTW
1 208,78 € inc BTW
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

587,99 € exc BTW
711,47 € inc BTW
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20
RK1224WALHM
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20" / 50,8 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, met een behuizing met scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

601,99 € exc BTW
728,41 € inc BTW
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 33,4
RK1232WALHM
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 33,4" / 85 cm - scharnierende behuizing

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

738,99 € exc BTW
894,18 € inc BTW
15U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 16
RK1520WALHM
15U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 16" / 40.6 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, de behuizing heeft scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

584,99 € exc BTW
707,84 € inc BTW
26U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 16
RK2620WALHM
26U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 16" / 41 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, de behuizing heeft scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

1 029,99 € exc BTW
1 246,29 € inc BTW
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 16
RK12WALHM
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 16" / 40,6 cm - scharnierende behuizing

Bevestig uw servers, netwerk- en telecomapparatuur veilig aan de wand, met deze ventilerende, afsluitbare behuizing

472,99 € exc BTW
572,32 € inc BTW
9U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 19
RK920WALM
9U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 19" / 48 cm - scharnierende behuizing

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall

410,99 € exc BTW
497,30 € inc BTW

Accessoires