StarTech.com
Nieuw

6U rack - wandmontage - open frame - 18" diep

Data rack met 2 stijlen | EIA 310 conform | staal | zwart

Productcode: RK619WALLO

  • Wandbevestigingen liggen 16" (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
  • Eenvoudig sterk design voor voordelige implementatie
  • De verpakking bevat de noodzakelijke bevestigingsmaterialen voor apparatuur
246,99 € EUR exc BTW
298,86 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel G-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 2 stijlen
Speciale functies Eenvoudig monteerbaar
wandmonteerbaar
Type frame Open Frame
U-hoogte 6U
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Weight Capacity 80 kg [176.8 lb]
Fysieke eigenschappen
Construction Material Staal
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 55.5 cm [21.9 in]
Gewicht product 10.5 kg [23.2 lb]
Hoogte product 40.7 cm [16 in]
Lengte product 45.7 cm [18 in]
Maximale montagediepte 457.2 mm [18 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 47.5 cm [18.7 in]
Package Length 52.5 cm [20.7 in]
Package Width 62 cm [24.4 in]
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 10.7 kg [23.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Rack
24 - M6 schroef
24 - M6 kooimoeren
1 - 3 m rol met zwart klittenband

Certificaties

Verwante producten

9U rack - wandmontage - open frame - 18
Nieuw
RK919WALLO
9U rack - wandmontage - open frame - 18" diep

Data rack met 2 stijlen | EIA 310 conform | staal | zwart

311,99 € exc BTW
377,51 € inc BTW
6U 22inch Diep Scharnierend Open Frame Serverrack Wandmontage
RK619WALLOH
6U 22inch Diep Scharnierend Open Frame Serverrack Wandmontage

Monteer uw server of netwerkapparatuur in een scharnierend rack voor eenvoudige toegang en onderhoud

353,99 € exc BTW
428,33 € inc BTW
8U 22inch Diep Scharnierend Open Frame Serverrack Wandmontage
RK819WALLOH
8U 22inch Diep Scharnierend Open Frame Serverrack Wandmontage

Monteer uw server of netwerkapparatuur in een scharnierend rack voor eenvoudige toegang en onderhoud

394,99 € exc BTW
477,94 € inc BTW

Accessoires