StarTech.com

9U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20,8" / 52 cm - scharnierende behuizing

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall

Productcode: RK920WALM

  • Bespaar ruimte door uw servers of netwerkapparatuur aan de wand te monteren
  • Installeer uw apparatuur eenvoudig met de meegeleverde bevestigingsmaterialen
  • Beveilig uw cruciale apparatuur met een afgesloten behuizing
Bekijk meer
  • Maximaliseer de compatibiliteit door de montagerails te wisselen tussen vierkante kooimoergaten of getapte 12-24 gaten
  • Inclusief 1U schap and klittenbandkabelbinder
410,99 € EUR exc BTW
497,30 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze 9U server of netwerk rack kast kunt u uw EIA-310 conforme apparatuur aan de wand monteren, in een veilige behuizing. De behuizing heeft een verstelbare montagediepte van 7,5 tot 52 cm voor een robuuste opslagoplossing voor uw rackgemonteerde apparatuur.

Voor een goede stabiliteit van uw zwaarste apparatuur ondersteunt dit rack met 4 montagestijlen een hoger gewicht per U dan racks met 2 stijlen, met een totale maximale belasting van 90 kg.

Bespaar ruimte in uw kantoor of serverruimte

Bespaar waardevolle vloerruimte door de behuizing aan de wand te monteren. Door het wandmontagedesign is deze behuizing de ideale oplossing voor de optimale opslag van uw apparatuur in uw klaslokaal, winkel, serverruimte of kantoor. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor opbergen van uw gereedschap of het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd.

Installeer uw servers en netwerkapparatuur eenvoudig

Het aan de wand te monteren netwerk rack vereenvoudigt de installatie van uw apparatuur, omdat kooimoeren en montageschroeven worden meegeleverd. Bij het rack worden alle kooimoeren en montageschroeven geleverd die u nodig hebt om uw apparatuur in het rack te monteren, waardoor u de tijd, problemen en kosten van extra aan te schaffen bevestigingsmaterialen bespaart. De 9U netwerkkast heeft een uitneembare en omkeerbare deur aan de voorkant en uitneembare zijpanelen, elk met een snelontgrendelingsmechanisme, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw apparatuur. Bovendien kan elke deur en elk paneel van dit rack apart worden afgesloten, waardoor uw apparatuur goed is beveiligd.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Beveilig uw apparatuur

Deze server rack behuizing heeft een sterke stalen constructie, met afsluitbare deuren op alle ingangen. Voor probleemloze installatie van apparatuur kunnen de montagerails van het rack worden gewisseld voor gebruik met vierkante gaten en kooimoeren, of getapte rails.

Om te zorgen voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur, stimuleert het/de server rack/kast passieve koeling. De kast is voorzien van deuren van geperforeerde platen en ventilerende boven- en onderpanelen voor een maximale luchtstroom.

Voor een eenvoudige en stevige montage bevinden de montagegaten van het rack zich op een onderlinge afstand van 40 cm, zodat u deze stevig kunt bevestigen aan de wandsteunbalken.

De RK920WALM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Monteer uw server of netwerkapparatuur strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie opslagplaatsen of reparatiecentra

Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt

Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Ja
Front Door Reversible and/or Removable Verwijderbaar
Reversible
Industriestandaarden EIA-310-D
Ladder Type L-Shape
Montage-opties Wandmonteerbaar
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 36 - 12-24
Rack type Met 4 stijlen
Side Panel(s) Key Lock Ja
Side Panels Reversible and/or Removable Reversible
Verwijderbaar
Style Wandmonteerbaar
Tools Included Nee
Type frame Gesloten kast
Type voordeur Staalgaas
Type zijpaneel Staalgaas
U Markings Ja
U-hoogte 9U
Ventilator(en) Optioneel
Ventilatoren 4 - 120 mm
Vergrendeling Ja
Wandmonteerbaar Ja
Wielen Nee
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Includes CABSHELFV1U and 2 pairs of keys
Fysieke eigenschappen
Breedte product 600 mm [23.6 in]
Dikte behuizing 2 mm [0.1 in]
Gewicht product 21 kg [46.4 lb]
Hoogte product 505 mm [19.9 in]
Interne breedte 602 mm [23.7 in]
Interne diepte 54.7 cm [21.5 in]
Interne hoogte 400 mm [15.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 550 mm [21.7 in]
Maximale montagediepte 480 mm [18.9 in]
Minimale montagediepte 60 mm [2.4 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Plat verpakt Nee
Verzendgewicht (verpakt) 22 kg [48.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - aan de wand te monteren behuizing
1 - 1U schap
1 - rol met klittenband kabelbinders
36 - 12-24 kooimoeren
36 - 12-24 schroeven
2 - sleutels deur
2 - sleutels zijpaneel
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

161,99 € exc BTW
196,01 € inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

429,99 € exc BTW
520,29 € inc BTW
12U 19in server rack kast met scharnierende  stalen roosterdeur - muur monteerbaar
RK1219WALHM
12U 19in server rack kast met scharnierende stalen roosterdeur - muur monteerbaar

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

516,99 € exc BTW
625,56 € inc BTW
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast
4POSTRACK12
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 12U-rack

407,99 € exc BTW
493,67 € inc BTW
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen
WALLMOUNT6
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH4
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
4U 19in stalen verticale wandmontagesteun voor apparatuur racks
RK419WALLV
4U 19in stalen verticale wandmontagesteun voor apparatuur racks

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit 4U-rack voor wandmontage

100,99 € exc BTW
122,20 € inc BTW
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit 3U-rack voor wandmontage

79,99 € exc BTW
96,79 € inc BTW
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH2
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK219WALLV
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 2U-rack voor wandmontage

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK119WALLV
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 1U-rack voor wandmontage

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen
WALLMOUNTH1
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van het apparaat

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
22U demonteerbare serverkast met wielen
RK2236BKF
22U demonteerbare serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 22U-rack

998,99 € exc BTW
1 208,78 € inc BTW
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

587,99 € exc BTW
711,47 € inc BTW
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 24
RK1224WALHM
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 24" / 60 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, met een behuizing met scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

601,99 € exc BTW
728,41 € inc BTW
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 32
RK1232WALHM
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 32" / 80 cm - scharnierende behuizing

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

738,99 € exc BTW
894,18 € inc BTW
15U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20
RK1520WALHM
15U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20" / 50 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, de behuizing heeft scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

584,99 € exc BTW
707,84 € inc BTW
26U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20
RK2620WALHM
26U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20" / 50 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, de behuizing heeft scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

1 029,99 € exc BTW
1 246,29 € inc BTW
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 17
RK12WALHM
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 17" / 43 cm - scharnierende behuizing

Bevestig uw servers, netwerk- en telecomapparatuur veilig aan de wand, met deze ventilerende, afsluitbare behuizing

472,99 € exc BTW
572,32 € inc BTW

Accessoires