StarTech.com

42U Open Server Rack Frame met zwenkwielen - Serverkast met 2 stijlen

Bewaar uw apparatuur in dit stevige stalen rack met zwenkwielen voor mobiliteit

Productcode: 2POSTRACK42

  • Maximale mobiliteit met vier zwenkwielen voor eenvoudig transport
  • Brede compatibiliteit met de meeste in rack gemonteerde apparatuur dankzij vierkante montagegaten en een open framedesign met 2 stijlen
  • Uitstekende duurzaamheid en stabiliteit met volledig stalen constructie
Bekijk meer
  • 42U montageruimte
  • Monteer standaard netwerkapparatuur met standaard kooimoeren en bouten
  • Eenvoudig en snel op de installatieplaats te monteren
294,99 € EUR exc BTW
356,94 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel C-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 2 stijlen
Speciale functies Zwenkwielen (meegeleverd)
Eenvoudig monteerbaar
U-markeringen
Type frame Open Frame
U-hoogte 42U
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 300 kg [663 lb]
Fysieke eigenschappen
Construction Material Staal
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 59.7 cm [23.5 in]
Gewicht product 23.6 kg [52.1 lb]
Hoogte met wielen 207.9 cm [81.9 in]
Hoogte product 200.8 cm [79.1 in]
Lengte product 60 cm [23.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 17.1 cm [6.7 in]
Package Length 2.1 m [6.7 ft]
Package Width 21.7 cm [8.5 in]
Plat verpakt (montage vereist) Ja
Verzendgewicht (verpakt) 29.9 kg [66.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - onderste steunbalken
2 - verticale rails
2 - horizontale rails
2 - hoeksteunbalken
2 - 5 cm heavy-duty zwenkwielen
2 - 5 cm heavy-duty zwenkwielen met vergrendeling
30 - M6 schroeven
20 - M6 moeren
16 - M6 zwenkwielbouten
32 - M6 kooimoeren
32 - M6 rackschroeven
32 - kunststof sluitringen
1 - inbussleutel 4 mm
1 - Verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

429,99 € exc BTW
520,29 € inc BTW

Accessoires