StarTech.com

Aardingsrail voor server racks - 1U of 10U koperen aarding

Bescherm tot tien apparaten in uw serverrack tegen beschadiging door statische elektriciteit, met deze gemakkelijk toegankelijke aardingsrail

Productcode: GNDBAR1U

  • Bescherm uw rack apparatuur tegen elektrische stootspanningen
  • Kan eenvoudig in elk standaard server rack of kast worden gemonteerd
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
  • Aardt tot tien individuele apparaten
64,99 € EUR exc BTW
78,64 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Rack-monteerbaar Ja
U-hoogte 10U
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 429.3 g [15.2 oz]
Hoogte product 0.5 cm [0.2 in]
Lengte product 48.2 cm [19 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 49.9 cm [19.6 in]
Package Width 31 mm [1.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 516.6 g [18.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Aardingsstaaf
12 - M5 20 mm schroeven
2 - M5 moeren

Certificaties