StarTech.com

1U afdek paneel - gereedschapsvrij blind rack paneel - 10 stuks

Gebruik deze rack afdekpanelen om lege U-ruimte in uw rack op te vullen voor een mooiere look en grotere passieve koeling

Productcode: BLANKP10

  • Zorg voor een nette en professionele look door ongebruikte rackruimte af te dekken
  • Probleemloze installatie door gereedschapsloos design
  • Bevordert passieve koeling in uw rack door optimale geleiding van de luchtstroom
Bekijk meer
  • 10 afdekpanelen om 10U rack ruimte op te vullen
  • 1U panelen die aan elk EIA-310 compliant 19 inch server rack kunnen worden gemonteerd
52,99 € EUR exc BTW
64,12 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Luchtstroomregeling Niet-ventilerend
Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)
U-hoogte 1U
Fysieke eigenschappen
Breedte product 42 mm [1.7 in]
Gewicht product 104 g [3.7 oz]
Hoogte product 30 mm [1.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 48.2 cm [19 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 49.5 cm [19.5 in]
Package Width 35 mm [1.4 in]
Verpakkingsaantal 10
Verzendgewicht (verpakt) 158 g [5.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 10 - Afdekpanelen

Certificaties