StarTech.com

2U Blind paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten

Verbeter de ventilatie en het aanzicht van uw serverracks en kasten door het opvullen van de gaten tussen de apparatuur

Productcode: BLANKB2

  • 1,2 mm dik koudgewalst staal
  • Matzwarte kleur die past bij de meeste racks en kasten
20,99 € EUR exc BTW
25,40 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-C
Luchtstroomregeling Niet-ventilerend
Type frame Staal
U-hoogte 2U
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 479.9 g [16.9 oz]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 49.4 cm [19.4 in]
Package Width 10.1 cm [4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 545 g [19.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2U leeg paneel
1 - Pakje met M6 schroeven en moeren (4 sets)

Certificaties

Verwante producten

4U Opberglade voor 19 inch Serverracks Serverkasten Zwart Staal
4UDRAWER
4U Opberglade voor 19 inch Serverracks Serverkasten Zwart Staal

Voeg een robuuste 4U opberglade toe aan een standaard 19-inch serverrack

192,99 € exc BTW
233,52 € inc BTW
Vaste Plank Serverrack Verstelbare Diepte
ADJSHELF
Vaste Plank Serverrack Verstelbare Diepte

Voeg een stevige plank met verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack

139,99 € exc BTW
169,39 € inc BTW
1U Leeg Paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten
BLANKB1
1U Leeg Paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten

Verbeter de ventilatie en het aanzicht van uw serverracks en kasten door het opvullen van de gaten tussen de apparatuur

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
1U 19
CABLMANAGER2
1U 19" metalen rackmount kabelmanagement paneel

Breng netwerk-, server- en KVM-bekabeling op orde met dit verticale paneel voor kabelbeheer

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
Standaard Universele Plank Serverrack Zwart
CABSHELF
Standaard Universele Plank Serverrack Zwart

Voeg een stevige vaste plank toe aan vrijwel elk serverrack

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
Universele VESA LCD Monitor Montagebeugel voor 19 inch Serverrack of Serverkast
RKLCDBK
Universele VESA LCD Monitor Montagebeugel voor 19 inch Serverrack of Serverkast

Monteer een 17 of 19 inch LCD-scherm in een standaard 19 inch rack/kast

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW
1U 56cm Diepe Uitschuifbare Plank Serverrack Serverkast Zwart
SLIDESHELFD
1U 56cm Diepe Uitschuifbare Plank Serverrack Serverkast Zwart

Voeg een stevige, uitschuifbare plank toe aan uw serverrack of serverkast voor een snelle toegang tot apparatuur

145,99 € exc BTW
176,65 € inc BTW

Accessoires