StarTech.com

2U Rack scharnierend afdekpaneel - 2U blindpaneel

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack, met behoud van gemakkelijke toegang en goede luchtstroom, met een scharnierend afdekpaneel

Productcode: RKPNLHS2U

  • Scharnierend voor gemakkelijke toegang tot rackcomponenten
  • Omkeerbaar - zowel van de linker- als rechterkant te openen
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • 2U rack paneeldesign
  • Robuust uitgevoerd in staal
  • Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch server racks met 2 of 4 pennen
  • Inclusief rackschroeven
19,99 € EUR exc BTW
24,19 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Luchtstroomregeling Niet-ventilerend
Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)
U-hoogte 2U
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 554.5 g [19.6 oz]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 50.5 cm [19.9 in]
Package Width 10 cm [3.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 658.6 g [23.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2U scharnierend niet-ventilerend rekpaneel
2 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
2 - #10-32 UNF plaatmoeren

Certificaties

Verwante producten

2U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerende Server Rack afdekpaneel met scharnier
RKPNLHV2U
2U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerende Server Rack afdekpaneel met scharnier

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack, met behoud van gemakkelijke toegang en goede luchtstroom, met een scharnierend ventilatiepaneel

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
2U Server Rack gereedschapsloos ventilatiepaneel - 2U ventilerend blindpaneel
RKPNLTL2UV
2U Server Rack gereedschapsloos ventilatiepaneel - 2U ventilerend blindpaneel

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, ventilerend afdekpaneel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1U Leeg Paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten
BLANKB1
1U Leeg Paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten

Verbeter de ventilatie en het aanzicht van uw serverracks en kasten door het opvullen van de gaten tussen de apparatuur

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
2U Blind paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten
BLANKB2
2U Blind paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten

Verbeter de ventilatie en het aanzicht van uw serverracks en kasten door het opvullen van de gaten tussen de apparatuur

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW