Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

2U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerende Server Rack afdekpaneel met scharnier

Productcode: RKPNLHV2U

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack, met behoud van gemakkelijke toegang en goede luchtstroom, met een scharnierend ventilatiepaneel

Eigenschappen
  • Scharnierend voor gemakkelijke toegang tot rack componenten

  • Omkeerbaar - zowel van de linker- als rechterkant te openen

  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

Meer functies . . .
  • 2U rack paneel met ventilatie design

  • Robuust uitgevoerd in staal

  • Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch server racks met 2 of 4 pennen

  • Inclusief rackschroeven

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
32,99 € EUR exc BTW
39,92 € inc BTW

ID: RKPNLHV2U

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Het RKPNLHV2U 2U scharnierende, robuuste rack ventilatiepaneel wordt bevestigd aan een standaard 19 inch rack met 2 of 4 stijlen om de organisatie en de look van uw rack te verbeteren, terwijl u toch gemakkelijk toegang behoudt en een goede luchtstroom wordt bevorderd. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het scharnierende ventilatiepaneel is omkeerbaar, waardoor het zowel van de linker- als rechterkant kan worden geopend, terwijl de ongebruikte rackruimtes worden afgedekt voor een professionele look.

Het ventilerende rackpaneel is gemaakt van hoogwaardig staal voor een lange levensduur. Bovendien zorgt het ventilatiedesign voor een onbelemmerde luchtstroom door uw rack. Voor gemakkelijke installatie worden bij dit rackpaneel installatieschroeven (10-32) geleverd.

Voor een afdekpaneel zonder ventilatie design, zie ons 2U scharnierend, rackafdekpaneel (RKPNLHS2U).

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Zorg voor een nette en professionele look voor ongebruikte rackruimtes af te dekken
  • Gemakkelijk toegang tot de binnenkant dankzij het scharnierdesign
  • Kan van de linker- of rechterkant worden geopend, met een omkeerbaar rack afdekpaneel
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Vul ongebruikte tussenruimtes tussen apparatuur in serverracks en -kasten, terwijl u toch toegang hebt tot de binnenkant van het rack
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)
U-hoogte 2U
Fysieke eigenschappen
Externe breedte 482 mm [19 in]
Externe diepte 15 mm [0.6 in]
Externe hoogte 88.1 mm [3.5 in]
Gewicht product 325 g [11.5 oz]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 431 g [15.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - scharnierend 2U Rack ventilatiepaneel
2 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
2 - #10-32 UNF plaatmoeren
Certificaties
2U Rack scharnierend afdekpaneel - 2U blindpaneel
RKPNLHS2U

2U Rack scharnierend afdekpaneel - 2U blindpaneel

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack, met behoud van gemakkelijke toegang en goede luchtstroom, met een scharnierend afdekpaneel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

2U Server Rack gereedschapsloos ventilatiepaneel - 2U ventilerend blindpaneel
RKPNLTL2UV

2U Server Rack gereedschapsloos ventilatiepaneel - 2U ventilerend blindpaneel

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, ventilerend afdekpaneel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

1U Leeg Paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten
BLANKB1

1U Leeg Paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten

Verbeter de ventilatie en het aanzicht van uw serverracks en kasten door het opvullen van de gaten tussen de apparatuur

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW

2U Blind paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten
BLANKB2

2U Blind paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten

Verbeter de ventilatie en het aanzicht van uw serverracks en kasten door het opvullen van de gaten tussen de apparatuur

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW

Drivers en downloads

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.