StarTech.com

4U scharnierend solide afdekpaneel - Server Rack blindpaneel met scharnier

Verbeter de indeling en aanblik van uw server rack

Productcode: RKPNLHS4U

  • Zorg voor een nette en professionele look door ongebruikte rackruimte af te dekken
  • Eenvoudig toegang tot rack apparatuur door het scharnierende paneel te openen
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Twee installatieopties dankzij het omkeerbare afdekpaneel: openen vanaf de linker- of rechterkant
  • 4U solide paneel design
  • Monteerbaar aan standaard 19 inch racks met 2 of 4 stijlen
  • Robuust uitgevoerd in staal
  • Inclusief rack schroeven en moeren
40,99 € EUR exc BTW
49,60 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Luchtstroomregeling Niet-ventilerend
Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)
U-hoogte 4U
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22 mm [0.9 in]
Gewicht product 1 kg [2.2 lb]
Hoogte product 17.8 cm [7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 46.8 cm [18.4 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 53 cm [20.9 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.2 kg [2.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4U scharnierend rackpaneel
2 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
2 - #10-32 UNF plaatmoeren

Certificaties

Verwante producten

2U Rack scharnierend afdekpaneel - 2U blindpaneel
RKPNLHS2U
2U Rack scharnierend afdekpaneel - 2U blindpaneel

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack, met behoud van gemakkelijke toegang en goede luchtstroom, met een scharnierend afdekpaneel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
4U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerend Server Rack afdekpaneel met scharnier
RKPNLHV4U
4U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerend Server Rack afdekpaneel met scharnier

Verbeter de indeling en aanblik van uw server rack, met behoud van goede luchtstroom

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
2U Server Rack gereedschapsloos ventilatiepaneel - 2U ventilerend blindpaneel
RKPNLTL2UV
2U Server Rack gereedschapsloos ventilatiepaneel - 2U ventilerend blindpaneel

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, ventilerend afdekpaneel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1U Leeg Paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten
BLANKB1
1U Leeg Paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten

Verbeter de ventilatie en het aanzicht van uw serverracks en kasten door het opvullen van de gaten tussen de apparatuur

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
2U Blind paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten
BLANKB2
2U Blind paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten

Verbeter de ventilatie en het aanzicht van uw serverracks en kasten door het opvullen van de gaten tussen de apparatuur

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
6U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerend Server Rack afdekpaneel met scharnier
RKPNLHV6U
6U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerend Server Rack afdekpaneel met scharnier

Verbeter de indeling en aanblik van uw server rack, met behoud van goede luchtstroom

62,99 € exc BTW
76,22 € inc BTW
1U gereedschapsloos Server Rack ventilatiepaneel - blindpaneel met ventilatie
RKPNLTL1UV
1U gereedschapsloos Server Rack ventilatiepaneel - blindpaneel met ventilatie

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, geventileerd blind afdekpaneel

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
2U gereedschapsloos afdekpaneel voor Server Rack - blindpaneel voor 2U rack
RKPNLTL2U
2U gereedschapsloos afdekpaneel voor Server Rack - blindpaneel voor 2U rack

Verbeter de organisatie en het aanblik van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, solide afdekpaneel

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
1U gereedschapsloos afdekpaneel voor Server Rack - blindpaneel voor 1U rack
RKPNLTL1U
1U gereedschapsloos afdekpaneel voor Server Rack - blindpaneel voor 1U rack

Verbeter de organisatie en het aanblik van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, solide afdekpaneel

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW