StarTech.com

5U rackmount veiligheidspaneel - scharnierend

Compatibel met 19 inch racks | 3 jaar garantie

Productcode: RKSECLK5U

  • Scharnierend voor gemakkelijke toegang tot rackcomponenten
  • TAA-conform voor GSA Schedule aankopen
  • Veilige afsluiting ter bescherming van uw apparatuur
  • Robuust uitgevoerd in staal
129,99 € EUR exc BTW
157,29 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Kenmerken deur voorkant Veiligheidsslot met sleutel
Type voordeur Staal
U-hoogte 5U *4U available for equipment*
Fysieke eigenschappen
Breedte product 7.6 cm [3 in]
Construction Material Staal
Gewicht product 2.4 kg [5.3 lb]
Hoogte product 22.1 cm [8.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 50.8 cm [20 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 11.2 cm [4.4 in]
Package Length 26.7 cm [10.5 in]
Package Width 53.8 cm [21.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.9 kg [6.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Scharnierend paneel met beveiligingsslot
4 - M5 schroeven
4 - M5 kooimoeren
2 - Sleuteltjes

Certificaties