StarTech.com

6U scharnierend solide afdekpaneel - blindpaneel met scharnier voor server rack

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack, met behoud van gemakkelijke toegang en goede luchtstroom, met een scharnierend afdekpaneel

Productcode: RKPNLHS6U

  • Zorg voor een nette en professionele look door ongebruikte rackruimte af te dekken
  • Eenvoudig toegang tot rack apparatuur door het scharnierende paneel te openen
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Twee installatieopties dankzij het omkeerbare afdekpaneel: openen vanaf de linker- of rechterkant
  • 6U solide rack paneel design
  • Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch racks met 2 of 4 stijlen
  • Robuust uitgevoerd in staal
  • Inclusief rack schroeven en moeren
46,99 € EUR exc BTW
56,86 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Luchtstroomregeling Niet-ventilerend
Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)
U-hoogte 6U
Fysieke eigenschappen
Breedte product 26.5 cm [10.4 in]
Gewicht product 1.5 kg [3.2 lb]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 46.5 cm [18.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 53.5 cm [21.1 in]
Package Width 28.6 cm [11.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.7 kg [3.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 6U scharnierend solide rack paneel
4 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
4 - #10-32 UNF plaatmoeren
1 - Handleiding

Certificaties