StarTech.com

1U borstelstrip-kabelpaneel voor horizontale serverracks

Organiseer kabels zonder dat stof in het rack komt met een kabeldoorvoer borstelpaneel

Productcode: CMBRUSH1U

  • Borstel van nylon met hoge dichtheid
  • Neemt slechts 1U rackruimte in beslag
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Robuust uitgevoerd in staal
  • Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch serverracks met 2 of 4 pennen
  • Inclusief rackschroeven
64,99 € EUR exc BTW
78,64 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)
Stand Horizontaal
U-hoogte 1U
Fysieke eigenschappen
Breedte product 48.5 cm [19.1 in]
Dikte behuizing 1.2 mm [0 in]
Gewicht product 421.2 g [14.9 oz]
Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]
Interne diepte 20.2 mm [0.8 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 48.9 cm [19.3 in]
Package Width 51 mm [2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 506.4 g [17.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1U kabelorganisator
4 - 10/32 paneelschroeven
4 - 12/24 paneelschroeven

Certificaties

Verwante producten

1U kabelpaneel met klittenbanden voor horizontale servers - kabelorganisator met 4 klittenbanden
CMVELC1U
1U kabelpaneel met klittenbanden voor horizontale servers - kabelorganisator met 4 klittenbanden

Verminder kabelwarboel, door de kabels in uw server rack of -kast netjes op te bergen met deze kabelmanager met 4 lussen

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 10 cm
CMHOOK1U
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 10 cm

Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
Multidirectionele verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 6 x 10 cm
CMHOOKMW
Multidirectionele verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 6 x 10 cm

Voeg een naar binnen of buiten wijzende kabelhaak toe als trekontlasting of om het rack of de kast netjes te houden

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
1U 19
CABLMANAGER2
1U 19" metalen rackmount kabelmanagement paneel

Breng netwerk-, server- en KVM-bekabeling op orde met dit verticale paneel voor kabelbeheer

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 15 cm
CMHOOK1UL
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 15 cm

Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
1U verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 4,5 x 10 cm
CMHOOK1UN
1U verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 4,5 x 10 cm

Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW