StarTech.com

2U tweezijdig horizontaal kabelpaneel met vingergoot & D-ringhaken

Organiseer horizontale kabels in uw serverrack, met een gecombineerd paneel met vingergoot / D-ringhaak

Productcode: CMPNL2U

  • D-ringhaken aan de voorkant (4x) en achterkant (2x) van het paneel
  • Vingergoot aan de achterkant voor het aanleggen van kabels
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • 2U rackdesign
  • Robuust uitgevoerd in staal
  • Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch serverracks met 2 of 4 pennen
  • Inclusief rackschroeven
80,99 € EUR exc BTW
98,00 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)
Stand Horizontaal
U-hoogte 2U
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Gewicht product 1.4 kg [3.1 lb]
Hoogte product 0.000
Kleur Zwart
Lengte product 0 cm [0 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.5 cm [4.1 in]
Package Length 56.3 cm [22.2 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.7 kg [3.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2U horizontale kabelmanager
24 - Kabelklemmen
4 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
4 - #10-32 UNF plaatmoeren
4 - 5/8 inch nr. 12-24 UNF-schroeven
4 - # 12-24 UNC-kooimoeren

Certificaties

Verwante producten

2U tweezijdig horizontaal / verticaal kabelpaneel met vingergoot & D-ringhaken
CMPNL2UC
2U tweezijdig horizontaal / verticaal kabelpaneel met vingergoot & D-ringhaken

Organiseer horizontale en verticale bekabeling in uw server rack, met een paneel uitgerust met combinatie van vingergoten en D-ringhaken

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
1U borstelstrip-kabelpaneel voor horizontale serverracks
CMBRUSH1U
1U borstelstrip-kabelpaneel voor horizontale serverracks

Organiseer kabels zonder dat stof in het rack komt met een kabeldoorvoer borstelpaneel

64,99 € exc BTW
78,64 € inc BTW
1U kabelpaneel met klittenbanden voor horizontale servers - kabelorganisator met 4 klittenbanden
CMVELC1U
1U kabelpaneel met klittenbanden voor horizontale servers - kabelorganisator met 4 klittenbanden

Verminder kabelwarboel, door de kabels in uw server rack of -kast netjes op te bergen met deze kabelmanager met 4 lussen

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 15 cm
CMHOOK1UL
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 15 cm

Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
1U verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 4,5 x 10 cm
CMHOOK1UN
1U verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 4,5 x 10 cm

Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 10 cm
CMHOOK1U
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 10 cm

Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
Multidirectionele verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 6 x 10 cm
CMHOOKMW
Multidirectionele verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 6 x 10 cm

Voeg een naar binnen of buiten wijzende kabelhaak toe als trekontlasting of om het rack of de kast netjes te houden

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW