StarTech.com

2U horizontaal rack vingergoot kabelmanagement paneel met afdekking

Organiseer kabels in uw serverrek of -kast met een horizontale, afgedekte kabelgoot

Productcode: CMDUCT2U

  • Vingergoot plus doorvoergaten aan de achterkant voor het aanleggen van kabels
  • Verwijderbare bovenafdekking
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • 2U rekdesign
  • Robuust uitgevoerd in staal
  • Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch serverrekken met 2 of 4 pennen
  • Inclusief rekschroeven
41,99 € EUR exc BTW
50,81 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)
Stand Horizontaal
U-hoogte 2U
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 972 g [34.3 oz]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 54 cm [21.3 in]
Package Width 12.6 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.3 kg [2.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Horizontale kabelgoot
4 - M5x15 schroeven
4 - M5 moeren
4 - M6x15 schroeven
4 - M6 moeren

Certificaties

Verwante producten

1U horizontale vingergoot-kabelpaneel met afdekking
CMDUCT1UX
1U horizontale vingergoot-kabelpaneel met afdekking

Organiseer kabels in uw serverrack of -kast met een horizontale, afgedekte kabelgoot

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW
2U tweezijdig horizontaal kabelpaneel met vingergoot & D-ringhaken
CMPNL2U
2U tweezijdig horizontaal kabelpaneel met vingergoot & D-ringhaken

Organiseer horizontale kabels in uw serverrack, met een gecombineerd paneel met vingergoot / D-ringhaak

80,99 € exc BTW
98,00 € inc BTW
2U tweezijdig horizontaal / verticaal kabelpaneel met vingergoot & D-ringhaken
CMPNL2UC
2U tweezijdig horizontaal / verticaal kabelpaneel met vingergoot & D-ringhaken

Organiseer horizontale en verticale bekabeling in uw server rack, met een paneel uitgerust met combinatie van vingergoten en D-ringhaken

75,99 € exc BTW
91,95 € inc BTW
1U borstelstrip-kabelpaneel voor horizontale serverracks
CMBRUSH1U
1U borstelstrip-kabelpaneel voor horizontale serverracks

Organiseer kabels zonder dat stof in het rack komt met een kabeldoorvoer borstelpaneel

64,99 € exc BTW
78,64 € inc BTW
1U kabelpaneel met klittenbanden voor horizontale servers - kabelorganisator met 4 klittenbanden
CMVELC1U
1U kabelpaneel met klittenbanden voor horizontale servers - kabelorganisator met 4 klittenbanden

Verminder kabelwarboel, door de kabels in uw server rack of -kast netjes op te bergen met deze kabelmanager met 4 lussen

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 15 cm
CMHOOK1UL
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 15 cm

Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
Multidirectionele verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 6 x 10 cm
CMHOOKMW
Multidirectionele verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 6 x 10 cm

Voeg een naar binnen of buiten wijzende kabelhaak toe als trekontlasting of om het rack of de kast netjes te houden

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW