StarTech.com

Verticale kabelmanager met kabelgeleiders - 0U - 1,8 m

Organiseer uw kabels in bijna elk rack of serverkast van 40U of groter, met gebruik van dit verticale kabelmanagement paneel

Productcode: CMVER40UF

  • Verbeter het uiterlijk van uw rack m.b.v. een verticale kabelmanager met vingergoten
  • Versterk de passieve koeling in uw rack door kabels te organiseren en zo de luchtstroom te verbeteren
  • Maak uw rack toegankelijker door uw kabels te organiseren voor probleemloos onderhoud en schaalbaarheid
Bekijk meer
  • Biedt trekontlasting van uw kabels en beschermt zo uw apparatuur tegen schade veroorzaakt door plotselinge kabelspanning
  • 1,8 meter (40U) hoog
144,99 € EUR exc BTW
175,44 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Montage-opties Frontmontage (voor- en achterzijde)
Stand Verticaal
Type frame Staal en kunststof
U-hoogte 40U
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 cm [3.9 in]
Gewicht product 1.7 kg [3.8 lb]
Hoogte product 7.3 cm [2.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 1.7 m [5.6 ft]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 17.1 cm [6.7 in]
Package Length 35.1 cm [13.8 in]
Package Width 23.4 cm [9.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.4 kg [5.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - verticale kabelmanagers
8 - M5 moeren
8 - M5 kooischroeven
4 - M4 moeren
1 - Handleiding

Certificaties