StarTech.com

12-24 server rack schroeven - vernikkeld - set van 50

Rack montage schroeven | 12-24 | stalen constructie | levenslange garantie

Productcode: CABSCRWS1224

  • 12-24 schroeven set van 50 stuks
  • Vernikkelde afwerking ter bescherming tegen roest
  • TAA-conform voor GSA Schedule aankopen
  • Sterke en robuuste stalen constructie ondersteunt diverse apparaten
29,99 € EUR exc BTW
36,29 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal per verpakking 50
Inclusief Bevestigingsschroeven
Type schroefdraad 12-24
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 266 g [9.4 oz]
Hoogte product 16.5 mm [0.6 in]
Kleur Zilver
Lengte product 14 mm [0.6 in]
Materiaal Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 125 mm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 266 g [9.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 50 - 12-24 schroeven

Certificaties

Accessoires