Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com50 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack
Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren
Productcode: CABSCREWM5
- Pakje bevat 50x M5 schroeven en 50x M5 moeren
- Vernikkelde afwerking ter bescherming tegen roest
- Vierkante plaatmoeren voor racks en kasten met vierkante gaten
- Hassle-free installation with cage nut installation tool included
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Deze set van 50 M5 montageschroeven en kooimoeren voor server racks en kasten is ideaal voor het veilig installeren van server-, netwerk-, AV- en andere rack-monteerbare apparatuur in uw opbergkast of server rack. Bij elke set wordt een een specifiek gereedschap meegeleverd waarmee u elke kooimoer snel en eenvoudige kunt installeren.
Een compleet pakket van 50 schroeven en 50 moeren bevat voldoende bevestigingsmaterialen om bijna elk rack te configureren.
Gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Snelle rechtsreekse verzending of te verkrijgen bij alle grote distributeurs en wederverkopers
Toepassingen
Voor het monteren van standaard rackapparatuur in een serverrack of kast
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1722010 | |
Tech Data - Netherlands | 4462151 | |
UPC Code | 065030842990 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Aantal per verpakking | 50 | |
Inclusief | Montageschroeven en kooimoeren | |
Type schroefdraad | M5 | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 5 mm [0.2 in] | |
Gewicht product | 210 g [7.4 oz] | |
Kleur | Zilver | |
Lengte product | 12 mm [0.5 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.5 kg [1 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 50 - M5 schroeven | |
50 - M5 moeren | ||
1 - cage nut installation tool |
Verwante producten
50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks
Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige moeren
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack
Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige plaatmoeren
100 Stuks M6 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack
Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren
100 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack
Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks
Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven en moeren
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack
Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack
Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven
Accessoires
4U Opberglade voor 19 inch Serverracks Serverkasten Zwart Staal
Voeg een robuuste 4U opberglade toe aan een standaard 19-inch serverrack
Vaste Plank Serverrack Verstelbare Diepte
Voeg een stevige plank met verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack
Standaard Universele Plank Serverrack Zwart
Voeg een stevige vaste plank toe aan vrijwel elk serverrack
Universele VESA LCD Monitor Montagebeugel voor 19 inch Serverrack of Serverkast
Monteer een 17 of 19 inch LCD-scherm in een standaard 19 inch rack/kast
3U 9in diep rack monteerbare lade - afsluitbaar
Voeg een robuuste 3U-opberglade toe aan een standaard 19 inch serverrack of serverkast
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast
Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 12U-rack
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack
36U verstelbare Open Frame Server rack / serverkast met 4 stijlen
Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit verstelbare open frame 36U-rack
12U 19in server rack kast met scharnierende stalen roosterdeur - muur monteerbaar
Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage
12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack
Bevestig kleinere IT- en audio/video-apparaten aan uw bureau met dit 12U 2 post rack
22U demonteerbare serverkast met wielen
Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 22U-rack
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- CABSCREWM5_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Installatie
When you install your rack equipment, it’s important to put the heaviest equipment on the bottom of the rack, first. This provides a strong base and is especially important if you are installing a lot of equipment on a tall rack. This also prevents the server rack from becoming top heavy and falling over.
If your equipment is long, heavy, unbalanced or otherwise difficult to handle, ask someone to help you install the equipment so you don’t injure yourself or damage the equipment.
Finally, when you tighten down your screws make sure you don’t strip or damage the screws. This is especially important to be aware of when using electric tools which can generate more torque.
The patch panel will be mounted using cage nuts, so the first step is to install them.
Once installed, the cage nuts can be used to mount our patch panel.
To install your server rack equipment, fasten the mounting screws into the cage nuts. After you tighten your screws, check to make sure your rack equipment is securely installed.
If you have questions about installing equipment into a server rack, contact our technical support team for further assistance.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.