StarTech.com

50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige moeren

Productcode: CABCAGENUTS

  • Verpakking met 50 stuks M5-moeren
  • Vierkante kooimoeren voor racks en kasten met vierkante gaten
  • Vernikkelde afwerking ter bescherming tegen roest
Bekijk meer
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
  • Probleemloze installatie dankzij meegeleverd gereedschap specifiek voor kooimoer installatie
25,99 € EUR exc BTW
31,45 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal per verpakking 50
Inclusief Moeren
Type schroefdraad M5
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 223.2 g [7.9 oz]
Kleur Zilver
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 12.7 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 227.2 g [8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 50 - M5 moeren
1 - cage nut installation tool

Certificaties

Accessoires