StarTech.com

M6 serverkast rack schroeven en M6 kooimoeren - 20 stuks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven en moeren

Productcode: CABSCRWM620

  • Roestbestendige vernikkelde afwerking
  • Inclusief 20 M6 kooimoeren en 20 M6 x 12 mm schroeven
  • Vierkante kooimoeren voor racks en kasten met vierkante gaten
  • Probleemloze installatie dankzij meegeleverd gereedschap specifiek voor kooimoeren
28,99 € EUR exc BTW
35,08 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal per verpakking 20
Inclusief Montageschroeven en kooimoeren
Type schroefdraad M6
Fysieke eigenschappen
Breedte product 5 mm [0.2 in]
Gewicht product 206.4 g [7.3 oz]
Hoogte product 2.2 cm [0.9 in]
Kleur Zilver
Lengte product 12 mm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.2 cm [4.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 211.1 g [7.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 20 - M6 schroeven
20 - M6 kooimoeren
1 - gereedschap voor kooimoer installatie

Certificaties

Verwante producten

50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks
CABCAGENUTS
50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige moeren

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack
CABCAGENUTS6
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige plaatmoeren

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
100 Stuks M6 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

101,99 € exc BTW
123,41 € inc BTW
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks
CABSCREWM6
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven en moeren

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWS
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWSM6
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
M5 serverkast rack schroeven en M5 kooimoeren - 20 stuks
CABSCRWM520
M5 serverkast rack schroeven en M5 kooimoeren - 20 stuks

Installeer en bevestig uw rack-monteerbare hardware met deze hoogwaardige schroeven en kooimoeren

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW

Accessoires