StarTech.com

M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven

Productcode: CABSCREWSM62

  • Vernikkelde afwerking ter bescherming tegen roest
  • Inclusief honderd M6 schroeven
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
55,99 € EUR exc BTW
67,75 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal per verpakking 100
Inclusief Bevestigingsschroeven
Type schroefdraad M6
Fysieke eigenschappen
Breedte product 5 mm [0.2 in]
Gewicht product 583.1 g [20.6 oz]
Kleur Zilver
Lengte product 12 mm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 21.6 cm [8.5 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 587.4 g [20.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 100 - M6 schroeven

Certificaties

Verwante producten

50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWSM6
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak
CABSCREWSM62
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 50 stuks pak - zwart
CABSCREWSM6B
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 50 stuks pak - zwart

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart
CABSCRWSM62B
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW

Accessoires