StarTech.com

PDU stekkerdoos met 8 contacten C13 16A - 1U rack monteerbaar - 3m kabel CEE7/7

Voeg acht C13-stroomuitgangen toe aan uw server rack, met deze stroomverdeeleenheid

Productcode: PDU08C13EU

  • Garandeer een probleemloze installatie met een 1U EIA-310D compatibele PDU
  • Een PDU die geschikt voor vele verschillende apparaten en is voorzien van C13 uitgangen
  • Inclusief 3 m C19 naar CEE7/7 voedingskabel
Bekijk meer
  • Bescherm uw apparatuur met de dubbele stroomonderbreker die in deze PDU is geïntegreerd
  • Sterke stalen behuizing voor duurzaamheid
  • 1U rack-montagedesign
96,99 € EUR exc BTW
117,36 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Compatibiliteit voedingsuitgang 8
Form Factor Horizontaal
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Draagvermogen 3840 VA
Fasevoeding Eenfasige voedingsadapter
Inclusief voedingskabel 3 m C19 naar CEE7/7
Maximale ingangsstroom per fase 16A
Maximale totale stroomverbruik per fase 16A
Maximale uitgangsspanning 240V
Nominale ingangsspanning 110V - 240V
Nominale uitgansspanning 110V - 240V
Overspanningsbeveiliging 3600 joule
Voorgeschreven verlaagde ingangsstroom (Noord-Amerika) 16A
Connector(en)
Ingangsconnector(en) 1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power Stekker Input
Uitgangsconnectoren 8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle Contact Output
Voeding
Ingangsspanning 110V-240V AC
Fysieke eigenschappen
Breedte product 48 cm [18.9 in]
Gewicht product 2 kg [4.4 lb]
Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 82 mm [3.2 in]
Package Length 55 cm [21.7 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.2 kg [4.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - in een rack monteerbare PDU
1 - 3 m C19 naar CEE7/7 voedingskabel
4 - M5 schroeven
4 - M5 moeren
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

587,99 € exc BTW
711,47 € inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

429,99 € exc BTW
520,29 € inc BTW
22U demonteerbare serverkast met wielen
RK2236BKF
22U demonteerbare serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 22U-rack

998,99 € exc BTW
1 208,78 € inc BTW

Accessoires