StarTech.com

1U Verstelbare Geventileerde Plank Rackmontage - Robuuste Vaste Plank Serverrack Serverkast - 113kg

Voeg een geventileerde plank met hoog draagvermogen en verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack

Productcode: ADJSHELFHDV

  • 1U Robuuste Verstelbare Geventileerde Plank Rackmontage
  • Past in alle standaard 19" serverracks
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Instelbare inbouwdiepte van 19,5 inch tot 38 inch
  • Draagvermogen tot 113kg
  • 1,2mm dikke constructie uit koudgewalst staal
140,99 € EUR exc BTW
170,60 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Kabelbeheer Nee
Luchtstroomregeling Ventilerend
Montage-opties Frontmontage (voor- en achterzijde)
Type frame Staal
U-hoogte 1U
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 113.1 kg [250 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 450 mm [17.7 in]
Dikte behuizing 1.2 mm [0 in]
Gewicht product 5.2 kg [11.6 lb]
Hoogte product 44 mm [1.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 700 mm [27.6 in]
Maximale montagediepte 974 mm [38.3 in]
Minimale montagediepte 495 mm [19.5 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 84 mm [3.3 in]
Package Length 77 cm [30.3 in]
Package Width 52.8 cm [20.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 7 kg [15.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1U Verstelbare Plank Serverrack Hoog Draagvermogen
2 - Montagebeugels voorzijde
2 - Montagebeugels achterzijde
8 - M5 schroeven
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Vaste Plank Serverrack Verstelbare Diepte
ADJSHELF
Vaste Plank Serverrack Verstelbare Diepte

Voeg een stevige plank met verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack

139,99 € exc BTW
169,39 € inc BTW
1U Verstelbare rack plank - Robuuste vaste rackmount plank voor serverrack / serverkast - 80kg
ADJSHELFHD
1U Verstelbare rack plank - Robuuste vaste rackmount plank voor serverrack / serverkast - 80kg

Voeg een vaste plank met hoog draagvermogen en verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack

110,99 € exc BTW
134,30 € inc BTW
2U ventilerend, in rack te monteren lade met instelbare diepte - 22.7 kg
UNISLDSHF19
2U ventilerend, in rack te monteren lade met instelbare diepte - 22.7 kg

Verhoog de bereikbaarheid van apparatuur met deze uitschuifbare plank met ventilatiegaten

158,99 € exc BTW
192,38 € inc BTW
1U 56cm Diepe Uitschuifbare Plank Serverrack Serverkast Zwart
SLIDESHELFD
1U 56cm Diepe Uitschuifbare Plank Serverrack Serverkast Zwart

Voeg een stevige, uitschuifbare plank toe aan uw serverrack of serverkast voor een snelle toegang tot apparatuur

145,99 € exc BTW
176,65 € inc BTW
1U Vaste 19
UNIRAILS1U
1U Vaste 19" universele serverrack rails met verstelbare diepte

Mount 19" servers or networking hardware in any standard rack with these universal, adjustable depth rack rails

101,99 € exc BTW
123,41 € inc BTW

Accessoires