StarTech.com

2U ventilerende uitschuifbaar rack lade met kabelbeheerarm & instelbare montagediepte - 90,7 kg

Voeg een geventileerd uitschuifbaar schap met geïntegreerd kabelbeheer toe aan bijna elke serverrek of -kast

Productcode: UNISLDSHF19H

  • Max. draagvermogen 90,7 kg
  • Instelbare montagediepte van 746,5 mm tot 807 mm
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Inclusief omkeerbare kabelbeheerarm
  • Geventileerd schap voor een grotere luchtstroom
  • Schuifrails met vergrendelingen om te voorkomen dat het schap te ver naar buiten schuift
  • Stevige, 2 mm koudgewalste stalen constructie
342,99 € EUR exc BTW
415,02 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Kabelbeheer Ja
Luchtstroomregeling Ventilerend
Montage-opties Frontmontage (voor- en achterzijde)
U-hoogte 2U
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 90.7 kg [200.5 lb]
Fysieke eigenschappen
Dikte behuizing 2 mm [0.1 in]
Gewicht product 9.5 kg [21 lb]
Kleur Zwart
Maximale montagediepte 807 mm [31.8 in]
Minimale montagediepte 746.5 mm [29.4 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 11.5 cm [4.5 in]
Package Length 80.1 cm [31.5 in]
Package Width 53.9 cm [21.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 11.3 kg [24.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Schappen
2 - Oorhaak- en schuifconstructie (links/rechts)
2 - Oorhaaksteun (links/rechts)
1 - Kabelbeheer
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

2U geventileerde en uitschuifbare Server Rack lade met kabelbeheer & verstelbare montagediepte - 22,7 kg
UNISLDSHF192
2U geventileerde en uitschuifbare Server Rack lade met kabelbeheer & verstelbare montagediepte - 22,7 kg

VVoeg een geventileerd uitschuifbaar rack met geïntegreerd kabelbeheer toe aan bijna elke serverrack of -kast

239,99 € exc BTW
290,39 € inc BTW
2U ventilerende uitschuifbaar rack lade met kabelbeheerarm & instelbare montagediepte - 56,7 kg
UNISLDSHF19M
2U ventilerende uitschuifbaar rack lade met kabelbeheerarm & instelbare montagediepte - 56,7 kg

Voeg een geventileerd uitschuifbaar schap met geïntegreerd kabelbeheer toe aan bijna elke serverrek of -kast

263,99 € exc BTW
319,43 € inc BTW
1U Verstelbare Geventileerde Plank Rackmontage - Robuuste Vaste Plank Serverrack Serverkast - 113kg
ADJSHELFHDV
1U Verstelbare Geventileerde Plank Rackmontage - Robuuste Vaste Plank Serverrack Serverkast - 113kg

Voeg een geventileerde plank met hoog draagvermogen en verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack

140,99 € exc BTW
170,60 € inc BTW
1U Verstelbare rack plank - Robuuste vaste rackmount plank voor serverrack / serverkast - 80kg
ADJSHELFHD
1U Verstelbare rack plank - Robuuste vaste rackmount plank voor serverrack / serverkast - 80kg

Voeg een vaste plank met hoog draagvermogen en verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack

110,99 € exc BTW
134,30 € inc BTW
Vaste Plank Serverrack Verstelbare Diepte
ADJSHELF
Vaste Plank Serverrack Verstelbare Diepte

Voeg een stevige plank met verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack

139,99 € exc BTW
169,39 € inc BTW