StarTech.com

Universele Zwenkbare VESA LCD Montagebeugel voor 19 inch Serverrack of Serverkast

Monteer een 17 of 19 inch LCD-scherm kantelbaar en zwenkbaar in een standaard 19 inch rack/kast

Productcode: RKLCDBKT

  • 100mm en 75mm VESA-bevestigings-openingen
  • Voldoet aan de ANSI/EIA RS-310-D-specificaties
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
  • Deze beugel is ontworpen voor duurzaamheid en gemaakt van massief 2mm dik staal
122,99 € EUR exc BTW
148,82 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Kabelbeheer Nee
Type frame Staal
U-hoogte 7U
Prestaties
VESA-compatibilteit 100x100mm
75x75mm
Weight Capacity (Stationary) 16 kg [35.4 lb]
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 2.9 kg [6.3 lb]
Interne breedte 425.3 mm [16.7 in]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.6 cm [4.2 in]
Package Length 48.9 cm [19.3 in]
Package Width 32.3 cm [12.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3.2 kg [7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Achterpaneel
1 - Zwenkbare LCD-montagebeugel
1 - Pakje met montageschroeven (4 x M5-paneelschroeven, 4 x M5-moeren, 2 x M4-schroeven)
1 - Pakje met 4 LCD-bevestigingsschroeven

Certificaties

Verwante producten

Universele VESA LCD Monitor Montagebeugel voor 19 inch Serverrack of Serverkast
RKLCDBK
Universele VESA LCD Monitor Montagebeugel voor 19 inch Serverrack of Serverkast

Monteer een 17 of 19 inch LCD-scherm in een standaard 19 inch rack/kast

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH4
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
6U 36 cm diep serverrack wandmontage beugel voor patchpanelen
WALLMOUNT6
6U 36 cm diep serverrack wandmontage beugel voor patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

146,99 € exc BTW
177,86 € inc BTW
12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack
RK12OD
12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack

Bevestig kleinere IT- en audio/video-apparaten aan uw bureau met dit 12U 2 post rack

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

587,99 € exc BTW
711,47 € inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

429,99 € exc BTW
520,29 € inc BTW

Accessoires