StarTech.com

Set wielen voor open frame rack - open server rack 4POSTRACK

Voeg mobiliteit toe aan uw 4POSTRACK-serie open frame serverrack met deze robuuste wielen

Productcode: 4POSTCASTER

  • Max. gewicht van 50 kg per zwenkwiel, in totaal 200 kg
  • Inclusief alle voor de installatie vereiste bevestigingsmaterialen
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
57,99 € EUR exc BTW
70,17 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Deze set van vier zwenkwielen wordt aan de onderkant van ons 42U verstelbare open server apparatuur rack met 4 stijlen (4POSTRACKBK) gemonteerd, waardoor u de positie van uw rack/kast aan uw behoeften kunt aanpassen. Dit TAA-conforme product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 200 kg [442 lb]
Fysieke eigenschappen
Hoogte product 87 mm [3.4 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.8 kg [4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 4 - Wielen
16 - Bevestigingsschroeven

Certificaties

Productondersteuning

Drivers en downloads

Specificatieblad(en)