Template:
Full Width Image Block

Sluit elk apparaat aan op elk scherm

Template:
Navigation Block
Template:
Image Block

OVERZICHT 


Video adapters

Van oudere technologie tot geavanceerde connectiviteit, StarTech.com biedt u het breedste assortiment videoadapters.wa


Gemakkelijk te koppelen aan externe schermen voor hogere productiviteit of snel te verbinden aan een projector om zeker te zijn dat uw volgende presentatie vlot verloopt.

Display Adapter Cables 1
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid


Adapters voor één scherm 


Verbind uw apparaat met één extern scherm. Wij hebben adapters voor het aansluiten van één scherm van DisplayPort, USB-C en Thunderbolt 3 naar HDMI, DVI of VGA schermen.


Adapters voor meerdere schermen


Sluit meerdere schermen aan op uw apparaat, voor meer schermruimte en de mogelijkheid om gemakkelijker te multitasken. Ons brede assortiment multi-display adapters heeft vele opties waaruit u kunt kiezen.


Multiport video adapters


Breid de videopoort van uw laptop uit naar vrijwel elke videoweergave. Onze adapters voor meerdere schermen zijn ontworpen zodat mobiele gebruikers hun laptop aan vrijwel elk gewenst scherm of projector kunnen aansluiten.

Template:
Text Block

Technologieën


Display Connectiviteit Technologieën

Converteer en verbind van uw USB-C, Thunderbolt 3, DisplayPort of elk andere videopoort naar vrijwel elk scherm.

Template:
Image Block

HDMI

  • Sluit met HDMI uitgevoerde apparaten direct aan op voor HDMI geschikte beeldschermen of tv's
  • Sluit uw HDMI apparaat aan op DisplayPort, VGA en DVI projectoren en schermen via adapters
  • Ondersteunt tot 4K 60 Hz
  • Alles-in-een kabel- en adapterontwerp zendt digitale en audiosignalen


HDMI Image
Template:
Image Block

Thunderbolt 3

  • Multitask met twee 4K 60 Hz schermen via één Thunderbolt 3-poort
  • Draai veeleisende applicaties zonder de performance te verminderen
  • Ervaar een 5K 60Hz scherm met gebruik van twee DisplayPort-kabels
  • Ondersteuning voor Mac en Windows systemen


Thunderbolt 3 Image
Template:
Image Block

USB 3.0

  • Verander een USB-poort in een externe video-output
  • De meeste moderne apparaten hebben ten minste één USB-poort
  • Sluit extra 1080p schermen of 4K Ultra HD schermen aan
  • Los het gebrek aan videopoorten op door een scherm via USB toe te voegen


USB 3.0 Image
Template:
Image Block

USB-C

  • Biedt volledige I/O-ondersteuning voor bijkomende functies die kunnen worden toegevoegd aan schermadapters zoals USB Power Delivery en presentatiemodus
  • Gebruik de USB-C-poort op uw laptop om DisplayPort, HDMI, VGA of DVI schermen aan te sluiten
  • Compacte, omkeerbare connector biedt gemakkelijk krachtige videoconnectiviteit
  • Ondersteunt tot 4K 60Hz videoweergave, voor graphics-intensieve toepassingen


USBC- Image
Template:
Image Block

DisplayPort / Mini DisplayPort

  • Verbind uw DisplayPort- of Mini DisplayPort-apparaat met HDMI, VGA en DVI projectoren of schermen via adapters
  • Ondersteunt 4K 60Hz
  • Een veelheid aan DisplayPort-converters, adapters en kabels om oudere projectors of schermen aan te sluiten


DisplayPort / Mini DisplayPort Image
Template:
Text Block

PRESENTATIE


Wij houden uw laptop wakker. Het publiek is uw taak.

Template:
Image Block
display-adapter-presentation image


Wanneer de switch is ingeschakeld, zal de aangesloten laptop niet in de slaapstand springen.

Template:
Text Block

Wij introduceren onze nieuwe presentatieadapter


Dit is geen gewone USB-C-schermadapter. Met een unieke schakelaar voor de presentatiemodus voorkomt de adapter dat uw laptop zijn schermbeveiliging start, in de slaapstand springt of de energiebesparingsmodus activeert wanneer u verbonden bent met een projector of scherm.


Afhankelijk van uw situatie kunt u de Presentatiemodus in- of uitschakelen. Schakel aan wanneer u een vergadering voorzit, en uit wanneer u aan uw bureau zit.


Beschikbaar in VGA- en HDMI-modellen, ideaal voor de vergaderruimte of een perfect reisaccessoire voor de zakelijke reiziger.


Template:
Text Block

PRODUCTOVERZICHT


Bekijk het volledige assortiment StarTech.com video adapters:

Wacht...
Back to top