StarTech.com

Dual-module vergadertafel connectiviteits box met kabelmanagement

Vergadertafel oplossing | op maat aanpasbaar| voor voeding, opladen, AV en laptop docking modules

Productcode: BOX4MODULE

  • Zorg voor aangepaste connectiviteit in een vergaderruimte door toevoeging van twee modules van uw keuze aan deze stijlvolle connectiviteit tafelbox
  • Verander uw conferentietafel in een laadstation, docking station of een A/V-oplossing zodat u schermen aan uw laptop kunt toevoegen
  • Centraliseer uw stroomvoorziening, A/V en docking poorten op een comfortabele plaats in een vergaderruimte, klaslokaal of auditorium
Bekijk meer
  • Houd kabels gemakkelijk bereikbaar, georganiseerd en uit het zicht met de geïntegreerde kabelmanager
  • Maak gemakkelijk toegang tot apparaten in een vergaderruimte of telefonische vergaderingen mogelijk met applicaties zoals Skype for Business met de docking station module
329,99 € EUR exc BTW
399,29 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Kabels met ferrietkern kunnen de manoeuvreerbaarheid van kabels in het kabelgat verminderen. Als ferrietkernen noodzakelijk zijn, adviseren wij het gebruik van kabels waarbij de ferrietkern zich zo dicht mogelijk bij de connector bevindt
Fysieke eigenschappen
Breedte product 31.8 cm [12.5 in]
Gewicht product 1.7 kg [3.7 lb]
Hoogte product 11 cm [4.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 16.5 cm [6.5 in]
Type behuizing Aluminium en staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 24 cm [9.4 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 36 cm [14.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.4 kg [5.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Modulaire tafelbox
2 - Vleugelbevestiging
1 - Voorgesneden omtrek
1 - Kabelbeheerbeugel
2 - Bovenplaten kabelbeheer
1 - Kleine kabelbus
1 - Grote kabelbus
1 - Kabelstang
4 - Kabelbeheer plaatschroeven (nr. 6-32 x 3/8")
4 - Kabelbeheer beugelmontageschroeven (nr. 6-32 x 3/8")
4 - Kabelstangschroeven (M4 x 4 mm)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Connectiviteitsbox voor vergadertafel
BEZ4MOD
Connectiviteitsbox voor vergadertafel

Vergadertafel module | aanpasbaar | voor toevoegen van voeden, opladen, A/V, of laptop docking module

124,99 € exc BTW
151,24 € inc BTW

Accessoires