Support

Product FAQs

Installatie

Hoe installeer ik mijn USB-videoadapter in Windows Vista / 7 / 8 / 10? (.exe methode)

NB: Sluit de USB-videoadapter pas fysiek op uw computer aan wanneer de desbetreffende instructie verschijnt (Stap 5).

Controleer, voordat u dit apparaat installeert, of uw besturingssysteem up-to-date is (hebt u bijv. de meest recente servicepack geïnstalleerd?).

Installatie van het stuurprogramma:

  1. Download de meest recente stuurprogramma's van de StarTech.com website (http://www.startech.com/Downloads). U kunt het onderdeelnummer en de product-ID op de verpakking van het product vinden.

NB: Windows slaat de bestanden meestal op in de map Downloads die gekoppeld is aan uw gebruikersaccount (bijvoorbeeld, C:\Gebruikers\uw_naam\Downloads).

  1. Als de download is voltooid, klikt u met de rechtermuisknop op de zipmap die u hebt gedownload, selecteert uAlles uitpakken en volgt u de instructies op het scherm.
  2. Klik in de lijst met uitgepakte bestanden met de rechtermuisknop op het bestand Setup.exe en selecteer Als beheerder uitvoeren.

NB: Als de optie Als beheerder uitvoeren niet beschikbaar is, kunt u proberen het installatieprogramma vanuit het gezipte bestand uit te voeren. Pak de bestanden uit volgens de instructies in stap 2.

  1. Volg de instructies op het scherm om de stuurprogramma's van het apparaat te installeren en start de computer opnieuw, wanneer de desbetreffende instructie verschijnt.
  2. Nadat Windows opnieuw is gestart, sluit u de USB-videoadapter aan op uw computer.
  3. Uw computer zal de installatie van het stuurprogramma automatisch voltooien en uw apparaat zal dan gebruiksklaar zijn.

NB: De installatie kan enkele seconden duren. Tijdens de installatie kan uw scherm flikkeren; dit is normaal. Als de installatie voltooid is, ziet u dat uw Windows bureaublad is uitgebreid op het extra scherm.