Creëer een comfortabele en productieve werkomgeving met bevestigingssystemen voor beeldschermen, tv's en tablets van StarTech.com

INSTALLEER KANTELEN DRAAIEN BEVEILIGEN

Onze monitor armen zijn ontworpen zijn vervaardigd met comfort, kwaliteit, kosten en veelzijdigheid in gedachten, passend bij uw unieke behoeften.

Beste beste prijs. Premium kwaliteit

Gebouwd en getest om aan de eisen van een drukke werkdag te voldoen.

Exclusief gebruikersvriendelijk design

Onze verbeterde designs zijn afgestemd op al uw behoeften en worden zeer gewaardeerd door zakelijke professionals overal ter wereld.

VESA logo
Volledige VESA compatibiliteit

VESA compatibiliteit is een must voor monitor armen en tv-beugels. Ons uitgebreide assortiment is geschikt voor alle verschillende VESA-designs, zodat u gemakkelijk een bevestigingssysteem voor elke toepassing kunt vinden.

Geen risico

Koop van een marktleider voor IT hardware en ondersteuning, vertrouwd door IT professionals overal ter wereld.

MONITOR ARMEN

Verhoog het comfort, vergroot de productiviteit en bespaar bureauruimte door uw schermen precies af te stemmen op uw werkplek en kijkbehoeften.

Werk comfortabeler - Met onze monitor armen kunt u uw schermen personaliseren en aan uw specifieke behoeften aanpassen. Of u nu werkt in een kleine ruimte of een volledig werkstation, monitor armen helpen om de ruimte optimaal te benutten en de positie van de schermen aan te passen. Ze zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar en kantelbaar, zodat u uw schermen in de meest comfortabele stand kunt zetten zonder uw werk te verstoren.

Vergroot uw productiviteit en efficiency met meerdere schermen - Door meer schermen aan één computer toe te voegen, krijgt u extra schermruimte die nodig is voor het vereenvoudigen van multitasking en het maximaliseren van uw productiviteit. Mettwee schermen is het gemakkelijker om documenten op het ene scherm te bekijken, terwijl u een ander document bewerkt op een ander scherm, waardoor u tijd bespaart of niet meer steeds tussen documenten heen en weer hoeft te schakelen.

Tips voor de juiste schermstand:

  • De bovenste rand van het computerscherm moet zich op dezelfde hoogte als uw ogen bevinden
  • De afstand tussen uw ogen en het scherm moet 40-74 cm zijn
  • De kijkhoek moet 15°-30° omlaag gericht zijn
  • Gun uw ogen rust volgens de '20-20-20 regel' - neem een pauze van 20 seconden elke 20 minuten en kijk naar iets op 20 feet (6 meter) afstand

Meerdere schermen bieden meer productiviteit.

Uit een onderzoek door The University of Utah blijkt dat meerdere schermen 10% meer productie en een 16% hogere snelheid kunnen opleveren. Onderzoek toont de voordelen aan van mensen die meerdere schermen gebruiken:

  • 24% meer comfort
  • 45% beter uitvoeren van taken
  • 28% beter concentreren op taken
  • 33% minder fouten

Benut uw werkplek en werktijd optimaal met schermbevestiging oplossingen van StarTech.com.

TABLETHOUDERS

Voeg gemakkelijk een tablet toe aan uw werkplek of klantgerichte kiosk op een standaard of bevestig de tablet aan een muur, bureau of op de vloer, en zorg voor beveiliging voor wanneer u niet aanwezig bent.

Volledig beweegbaar - Met de verstelbare tabletstandaards kunt u de tablet gebruiken zonder uw tablet in de hand te moeten houden of op uw bureau neer te zetten. Met een tablethouder kunt u de kijkhoek en -stand (staand of liggend) van uw tablet gemakkelijk wijzigen of aanpassen, zonder deze van de standaard te moeten verwijderen.

Handige tips voor tabletstandaards

Kantoorgebruiker (bureau of vergaderruimte):
Tablets zijn een lichtgewicht en compacte computeroplossing voor kantoren en vergaderruimtes. Op bureaus kunnen tabletstandaards gemakkelijk op een werkplek geïntegreerd worden voor maximaal comfort en gebruiksgemak. Met een tabletstandaard dat in hoogte verstelbaar is en kan worden gekanteld, kunnen gebruikers hun optimale kijkervaring creëren. En in een vergaderruimte voorkomt een beveiligde en duurzame tabletstandaard diefstal en beschadiging van een tablet vanwege het dagelijks gebruik door meerdere mensen.

Kiosk bij de winkelingang:
Een tablethouder bij het entree van een winkel, waar de tablet niet altijd door een vertrouwde gebruiker kan worden bewaakt en beschermd, is niet alleen een duurzame, maar ook een veilige oplossing. Duurzaamheid is cruciaal wanneer de tablet door meerdere gebruikers wordt benut, terwijl een vergrendelbare en beveiligde oplossing diefstal kan helpen voorkomen.

* Denk eraan: Niet alle tablets zijn identiek! Afmeting en positie van de bedieningselementen verschillen per merk en tabletgeneratie. Kies daarom de standaard die geschikt is voor het tablet van uw keuze.

Bekijk ons brede assortiment van tabletstandaards

TV-BEUGELS

Breng uw visuele media tot leven met muur- en plafondbeugels waarmee u tv's van 32 tot 100 inch met vertrouwen kunt ophangen, kantelen, draaien en beveiligen.

Vaste bevestiging: Vaste tv-bevestigingssystemen zijn perfect voor gebruikers die op zoek zijn naar een compact systeem. Vaste systemen zitten vaak dicht tegen de muur en bieden een slanke en eenvoudige bevestigingsoplossing. Vaste systemen zijn bij uitstek geschikt voor omgevingen waarin de verlichting eenvoudig kan worden geregeld en aangepast om schitteringen op het scherm te voorkomen.

Kantelbare bevestigingssystemen: Kantelbare systemen bieden gebruikers vele verschillende kijkmogelijkheden, waarbij ze de stand van de tv in een comfortabele kijkhoek kunnen zetten en schittering tot een minimum kunnen beperken.

Volledig beweegbare scharniersystemen: Bij volledig beweegbare scharniersystemen kunnen gebruikers de optimale kijkhoek en -positie instellen. Ze kunnen de tv omhoog en omlaag kantelen, verder van of dichter bij de muur plaatsen en zijwaarts verplaatsen en draaien, afhankelijk van waar de kijkers zitten. Volledig beweegbare scharniersystemen bevinden zich meestal ook verder van de muur dan andere systemen, en bieden dus meer ruimte voor kabelbeheer en een digitale signage speler achter het systeem.



Plafondbevestiging: Op plaatsen met beperkte muur- en vloerruimte bieden plafondbevestigingssystemen een slanke, plaatsbesparende oplossing. Vele systemen zijn in hoogte verstelbaar, waardoor gebruikers tv kunnen kijken vanaf hun favoriete hoogte/afstand tot het plafond. Ze bieden ook vele bewegingsmogelijkheden die andere v-bevestigingssystemen bieden, zoals vaste bevestiging, kantelen en draaien. Met kanteling kunnen gebruikers problemen met verlichting verhelpen, terwijl door het draaien van de tv diverse kijkhoeken mogelijk zijn. En afhankelijk van de mogelijkheden van het systeem kunnen gebruikers de tv zelfs 180° draaien voor vrijwel elke kijkpositie. Plafondbevestigingssystemen kunnen ook worden versteld en vastgezet in diverse kijkhoeken, zodat ze aan op schuine of vlakke plafonds kunnen worden gemonteerd.

Beveiliging: Diverse tv-beugels zijn voorzien van antidiefstalfuncties zodat de tv bij veilig en beveiligd is. Bescherm uw dure apparatuur op drukbezochte plaatsen en plaatsen met minimaal toezicht met tv-bevestigingssystemen die bestaan uit sterke stalen, vergrendelbare stangen.

Bekijk ons brede assortiment van tv-bevestigingssystemen

HULPMIDDELEN

Ontdek de juiste bevestigingsoplossing voor uw situatie met deze hulpmiddelen.

Bekijk ons brede assortiment van schermbevestigingssystemen

Vertrouwd door onze klanten

  • ARMDUAL30
    Een van de beste monitor armen die ik heb gebruikt! Dit is een geweldige, sterke, goed gebouwde monitor arm die een groot bewegingsbereik combineert met precieze afstelling bij de installatie van schermen.
    Raul G.
  • ARMUNONB
    Dit is perfect. Zeer robuust … beweegt gemakkelijk. Maak ruimte op mijn bureau vrij. Roteert. Ik beveel dit product van harte aan.
  • ARMPIVSTND
    Bij het gebruik van mijn Thunderbolt scherm kreeg ik altijd een pijnlijke nek omdat ik mijn hoofd steeds moest bewegen om het hele scherm te zien. Ik moest het scherm verlagen zodat dit minder zou worden... Ik installeerde [deze standaard] in minder dan 30 min. De instructies waren uitstekend. Mooi product dat ik zeker ook aanbeveel voor de in aanmerking komende iMac.
    William H.
  • ARMTBLTDT
    Het ontwerp van deze standaard is het beste op de markt - hij is lichtgewicht, kan aan een muur/bureau worden gemonteerd en kan in elke hoek worden gekanteld. Ook kan hij eenvoudig van de veerbelaste 'grijper' worden verwijderd
    4 sterren - Amazon klant
  • STNDTBLT1A5T
    Werkt perfect met zowel iPads als Android tablets. Goede constructie en niet te zwaar. Geweldig product!
    5 sterren - JBN - Amazon klant
  • ARMTBLTI
    Uitstekende standaard - kan stevig aan de tafel worden bevestigd met een borgmoer, die alleen met een moersleutel kan worden losgedraaid. Wij hebben diverse bevestigingsmethoden voor iPads als kassasysteem getest en dit is verreweg de beste en meest flexibele.
    Aaron S. - 5 sterren - Amazon klant
  • FPWFXBAT
    Het bevestigingssysteem zelf is fantastisch. Gemaakt van sterke materialen (de borgstang is geniaal) en alle hulpmiddelen meegeleverd voor elke soort tv, onderlegringen en diverse soorten bevestigingsmaterialen. De installatie was eenvoudig, waardoor ik wist dat de tv veilig was gemonteerd. Iets wat iedereen wil die al eens een dure tv heeft opgehangen.
    beoordeling: 5 sterren - Andrew
  • FPWARTB2
    Je kunt de kwaliteit van dit bevestigingssysteem gewoon voelen!
    beoordeling: 5 sterren - Scott
  • FPWARTB2
    Ik verving de projector in onze vergaderruimte door een 50" tv en deze muurbeugel. Het bewegingsbereik ervan is perfect, waardoor de presentator de tv op vele verschillende manieren kan bewegen of richten. De muurbeugel was zeer stevig en ik hoefde mij geen zorgen te maken bij het verplaatsen en verdraaien.
    beoordeling: 4 sterren - ABThompsons
  • VIDWALLMNT
    Ongelooflijk stabiel en eenvoudig te installeren. De mogelijkheid om het scherm van de muur af te 'klikken' voor toegang aan de achterkant maakt een ENORM verschil.